ファクトリーサプライ用品技術窓口

サニタリー容器

通常単価(税別)
73,516円~121,307円
税込単価
80,868円~133,438円
通常出荷日:8日目~25日目

洗浄しやすい角R底形状【特長】・タンクの縁部・取手部は全周溶接で隙間が無く、洗浄液や異物が溜まりにくい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タンク
  • 材質
    ステンレス
  • 材質詳細
    タンク、フタ、取手:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコン
  • 特長
    注ぎ口と取手が付いています。
  • 特長2
    パッキンは取り外して洗浄できます。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内径X高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

容量

メーカー商品名

メーカー型式

内径X高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
20L
サニタリー容器SMA-CTL-30
SMA-CTL-30
φ300X300
1台
1個
36L
サニタリー容器SMA-CTL-36
SMA-CTL-36
φ360X360
1台
1個
65L
サニタリー容器SMA-CTL-43
SMA-CTL-43
φ430X450
1台
1個
100L
サニタリー容器SMA-CTL-47H
SMA-CTL-47H
φ470X600
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,516円
( 80,868円 )
25日目
85,438円
( 93,982円 )
8日目
100,915円
( 111,007円 )
8日目
121,307円
( 133,438円 )
8日目

詳細情報

基本情報

洗浄しやすい角R底形状
【特長】
・タンクの縁部・取手部は全周溶接で隙間が無く、洗浄液や異物が溜まりにくいです。
・パッキンは取り外して洗浄できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリー容器
ポット型蓋付バケツ
ラボペール
バケツ 容量 10L/20L
バケツ 10L・14L 本体+フタ SUS304
口付バケツ SUS304 フタ付 10L/15L
メーカーアズワンアズワンアズワンケニスアズワンコクゴ
通常価格73,516円-28,942円 -5,439円 -12,977円 -5,796円 -29,884円 -
通常出荷日8日目〜1日目〜1日目〜11日目1日目7日目
商品タイプタンクタンクその他その他-その他
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
材質詳細タンク、フタ、取手:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)---
特長注ぎ口と取手が付いています。注ぎ口と取手が付いています。----
特長2パッキンは取り外して洗浄できます。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バケツ(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト