ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

エアーキーパー

エアーキーパー 1-3850-02
通常単価(税別)
791円
税込単価
870円
通常出荷日:13日目

フタ枠が柔軟な材質ですので密封性に優れています。

型番:

1-3850-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-3850-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
シール容器
容量
430ml
サイズ(mm)
100×144×47
メーカー商品名
エアーキーパーA-033 B
JANコード
4901126403316
メーカー型番
A-033B
カラー
ブルー
特長
フタ枠が柔軟な材質ですので密封性に優れています。開閉可能な蒸気口付きで、フタをしたまま電子レンジで加熱できます。両サイドに取っ手付きで、加熱後も容易に持ち運べます。
その他仕様
積み重ね可、目盛り付き
本体材質
PP(ポリプロピレン)
フタ材質
PP(ポリプロピレン)
フタ枠材質
エラストマー
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-3850-02

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
791円
( 870円 )
13日目

詳細情報

基本情報

フタ枠が柔軟な材質ですので密封性に優れています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーキーパーの型番1-3850-02のページです。 型番1-3850-02に関する仕様情報を記載しております。
エアーキーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーキーパー
有機溶剤用スプレー
ダイヤスプレー (スウィング) 容量 500ml
トスロン・スケア
スプレー No.885 容量 500ml
スポイトボトル 容量 500mL
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格791円2,420円1,462円4,654円3,047円2,400円
通常出荷日13日目1日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプシール容器スプレースプレー密閉タンク・バケツスプレー洗浄瓶
容量430ml500ml500ml10L500ml500ml
サイズ(mm)100×144×47φ95×223.5φ95×203上部内寸法:247×247、下部内寸法:216×216--
メーカー商品名エアーキーパーA-033 B有機溶剤用スプレー3530(アイボリー)ダイヤスプレー 715(アイボリー)トスロン・スケア 10L(角型)スプレー No.885 500mlスポイトボトル185 500ml 6本入
JANコード490112640331649772631353044977263207155-49772630088514532036181850
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました