17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ユニックス・タイトロック TLO-Ag/TLS-Ag

ユニックス・タイトロック TLO-Ag/TLS-Ag
通常単価(税別)
716円~860円
税込単価
788円~946円
通常出荷日:4日目

【特長】・パッキン付き4点ロックで確実に密閉できます。・便利な容量目盛付きです。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

サイズ

(mm)

メーカー商品名

JANコード

メーカー型番

内容量

最小発注数量
330ml
99×133×51
ユニックスタイトロック TLO-10Ag
4974908333101
TLO-10Ag
1個
1個
590ml
117×165×56
ユニックスタイトロック TLO-20Ag
4974908333200
TLO-20Ag
1個
1個
630ml
137×137×61
ユニックスタイトロック TLS-30Ag
4974908334207
TLS-30Ag
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716円
( 788円 )
4日目
812円
( 893円 )
4日目
860円
( 946円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッキン付き4点ロックで確実に密閉できます。
・便利な容量目盛付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニックス・タイトロック TLO-Ag/TLS-Agのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
サンプル保管
5
満足度:5.0
パッキンと四方からの固定によって良い気密性が保たれます。シリカゲルを入れると、湿気に弱いサンプルの保存もできます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニックス・タイトロック TLO-Ag/TLS-Ag
サークルポット PS
シール容器 容量 570ml~2100ml
エアーキーパー
ラベル付洗浄瓶 ラベル:アセトン/イソプロパノール/エタノール/無地
タイトボックス 容量 260ml~5.6L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格716円-717円 -1,128円 -791円4,938円994円 -
通常出荷日4日目4日目4日目13日目4日目4日目
商品タイプシール容器シール容器シール容器シール容器洗浄瓶シール容器
特長パッキン付き4点ロックで確実に密閉できます。 便利な容量目盛付きです。スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで、密閉性に優れています。積み重ねが可能です。純銀とポリエステルフィルムの特殊構造です。銀イオンで抗菌・熱遮断性に優れています。フタ枠が柔軟な材質ですので密封性に優れています。開閉可能な蒸気口付きで、フタをしたまま電子レンジで加熱できます。両サイドに取っ手付きで、加熱後も容易に持ち運べます。カラーコード化されたラベルで誤使用を防ぎます。逆さにしても液体を分注することができます。気密性に優れていますので、電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。
その他仕様銀イオン抗菌加工目盛付き(100ml刻み)、銀イオン抗菌加工食品衛生法適合(厚生省告示第20号)積み重ね可、目盛り付き--
本体材質PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)LDPE(低密度ポリエチレン)PP(ポリプロピレン)
フタ材質PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PE(ポリエチレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)AS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト