17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ナチュラルキーパー

ナチュラルキーパー
通常単価(税別)
693円~1,564円
税込単価
762円~1,720円
通常出荷日:4日目

内容物が一目でわかる!【特長】・透明ですので収納したまま中身がわかります。・密封性が高く、湿気が必要な...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

サイズ

(mm)

メーカー商品名

JANコード

メーカー型番

その他仕様

内容量

最小発注数量
290ml
106×92×45
ナチュラルキーパーB-310 N
4901126131004
B-310N
-
1個
1個
2.3L
160×223×82
ナチュラルキーパーB-339 N
4901126133909
B-339N
-
1個
1個
3.2L
160×307×95
ナチュラルキーパーB-321 N
4901126132100
B-321N
PP(ポリプロピレン)製スノコ付き
1個
1個
4L
160×307×120
ナチュラルキーパーB-322 N
4901126132209
B-322N
PP(ポリプロピレン)製スノコ付き
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
693円
( 762円 )
4日目
1,131円
( 1,244円 )
4日目
1,423円
( 1,565円 )
4日目
1,564円
( 1,720円 )
4日目

詳細情報

基本情報

内容物が一目でわかる!
【特長】
・透明ですので収納したまま中身がわかります。
・密封性が高く、湿気が必要なもの・嫌うもの両方の要求を満たします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナチュラルキーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナチュラルキーパー
エアーキーパー
タイトボックス 容量 260ml~5.6L
ラベル付洗浄瓶 ラベル:アセトン/イソプロパノール/エタノール/無地
ポリタル 容量 50L・75L
HDPE密閉タンク
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格693円-791円994円 -4,938円14,073円 -4,171円 -
通常出荷日4日目13日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプシール容器シール容器シール容器洗浄瓶大型タンク密閉タンク・バケツ
特長透明ですので収納したまま中身がわかります。密封性が高く、湿気が必要なもの・嫌うもの両方の要求を満たします。フタ枠が柔軟な材質ですので密封性に優れています。開閉可能な蒸気口付きで、フタをしたまま電子レンジで加熱できます。両サイドに取っ手付きで、加熱後も容易に持ち運べます。気密性に優れていますので、電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。カラーコード化されたラベルで誤使用を防ぎます。逆さにしても液体を分注することができます。軽量で耐久性に優れ、表面がなめらかで洗浄が容易です。フタ天面部円周にリブが立っていますので積み重ねが容易です。本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれを防ぎます。
本体材質PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)LDPE(低密度ポリエチレン)PE(ポリエチレン)HDPE(高密度ポリエチレン)
フタ材質PE(ポリエチレン)PP(ポリプロピレン)AS樹脂PP(ポリプロピレン)PE(ポリエチレン)HDPE(高密度ポリエチレン)
内容量1個1個1個1本1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト