17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

サークルポット PS

サークルポット PS
通常単価(税別)
717円~815円
税込単価
789円~897円
通常出荷日:4日目

【特長】・スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで、密閉性に優れています。・積み重ねが可能です。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

サイズ

(mm)

メーカー商品名

JANコード

メーカー型番

内容量

最小発注数量
480ml
φ89×120
サークルポット PS-15
4974908430404
PS-15
1個
1個
480ml
φ108×80
サークルポット PS-20
4974908430503
PS-20
1個
1個
940ml
φ108×150
サークルポット PS-25
4974908430602
PS-25
1個
1個
800ml
φ124×96
サークルポット PS-30
4974908430701
PS-30
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
717円
( 789円 )
4日目
717円
( 789円 )
4日目
815円
( 897円 )
4日目
762円
( 838円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで、密閉性に優れています。
・積み重ねが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サークルポット PSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サークルポット PS
エアーキーパー
シール容器 容量 570ml~2100ml
スプレー No.885 容量 500ml
タイトボックス 容量 260ml~5.6L
希釈バケツ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格717円-791円1,128円 -3,047円994円 -5,094円
通常出荷日4日目13日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプシール容器シール容器シール容器スプレーシール容器大型タンク
特長スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで、密閉性に優れています。積み重ねが可能です。フタ枠が柔軟な材質ですので密封性に優れています。開閉可能な蒸気口付きで、フタをしたまま電子レンジで加熱できます。両サイドに取っ手付きで、加熱後も容易に持ち運べます。純銀とポリエステルフィルムの特殊構造です。銀イオンで抗菌・熱遮断性に優れています。オートクレーブ可能な消毒用スプレーです。消毒用エタノール・逆性石鹸等の使用が可能です。気密性に優れていますので、電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。-
その他仕様目盛付き(100ml刻み)、銀イオン抗菌加工積み重ね可、目盛り付き食品衛生法適合(厚生省告示第20号)噴霧量:1ml/1回の操作-目盛:1l単位
補足電子レンジでの加熱時はフタを外してご使用ください。-----
本体材質PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)-PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト