ファクトリーサプライ用品技術窓口
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 長尺)【8個入り】
通常価格(税別):27,566円~
通常出荷日:3日目
エスコ
銅板
エスコ
通常価格(税別):6,419円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 1個単位)
通常価格(税別):352円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 長尺 パック)【8個入り】
通常価格(税別):20,397円~
通常出荷日:3日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ポリイミドテープ 厚さ0.065mm
通常価格(税別):998円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 単品)
通常価格(税別):4,031円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目

【仕様】・材質:PE(ポリエチレン)・ネジ:管用平行ネジ・PS(ポリスチレン)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
タイトボックス 容量 260ml~5.6L
5通常価格(税別):994円~

アズワン
ボクセル(精密器具搬送・保管容器)
5通常価格(税別):2,400円~

アズワン
油さし 容量 35ml~350ml
4.7通常価格(税別):440円~

アズワン
スポイトボトル 容量 30ml~500ml
4通常価格(税別):440円~

東京硝子器械
Fine ポリハンドラップ角型300mL
0通常価格(税別):1,555円

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
0通常価格(税別):318円~

エスコ
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
0通常価格(税別):1,005円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~