ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

希釈バケツ

希釈バケツ 1-8663-01
通常単価(税別)
5,094円
税込単価
5,603円
通常出荷日:4日目

目盛付です。

型番:

1-8663-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-8663-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
大型タンク
容量
20L
メーカー商品名
希釈バケツ #20
JANコード
4901860096508
メーカー型番
#20
一目盛(ml)
1000
外寸法(mm)
φ350×350
材質
PP(ポリプロピレン)
その他仕様
目盛:1l単位
本体材質
PP(ポリプロピレン)
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-8663-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,094円
( 5,603円 )
4日目

詳細情報

基本情報

目盛付です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

希釈バケツの型番1-8663-01のページです。 型番1-8663-01に関する仕様情報を記載しております。
希釈バケツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
希釈バケツ
スプレー No.885 容量 500ml
ダイヤスプレー (スウィング) 容量 500ml
エアーキーパー
スポイトボトル 容量 500mL
有機溶剤用スプレー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,094円3,047円1,462円791円2,400円2,420円
通常出荷日4日目1日目4日目13日目4日目1日目
商品タイプ大型タンクスプレースプレーシール容器洗浄瓶スプレー
容量20L500ml500ml430ml500ml500ml
メーカー商品名希釈バケツ #20スプレー No.885 500mlダイヤスプレー 715(アイボリー)エアーキーパーA-033 Bスポイトボトル185 500ml 6本入有機溶剤用スプレー3530(アイボリー)
JANコード490186009650849772630088514977263207155490112640331645320361818504977263135304
メーカー型番#20No.885715(アイボリー)A-033B1853530(アイボリー)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました