17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ポリジョッキー No.210・230・250

ポリジョッキー No.210・230・250
通常単価(税別)
842円~2,136円
税込単価
926円~2,350円
通常出荷日:4日目

【特長】・液受けが大きく、移し替えに便利です。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

メーカー商品名

JANコード

メーカー型番

一目盛

(ml)

内容量

最小発注数量
1L
ポリジョッキーNo.210 1L
4977263002101
No.2101L
250
1個
1個
3L
ポリジョッキーNo.230 3L
4977263002309
No.2303L
500
1個
1個
5L
ポリジョッキーNo.250 5L
4977263002507
No.2505L
500
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
842円
( 926円 )
4日目
1,378円
( 1,516円 )
4日目
2,136円
( 2,350円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液受けが大きく、移し替えに便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリジョッキー No.210・230・250のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
オイルジョッキとして
3
満足度:3.0
色んなサイズがあるので、出来れば容量別に容器のサイズも記載されていると選択に困らないと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリジョッキー No.210・230・250
ポリジョッキー(フタ付き)
スプレー No.885 容量 500ml
クリーンタンク
PVCバット
パイプ接続用フィッティング 15A~80A
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格842円-1,208円 -3,047円20,988円 -2,808円 -4,894円 -
通常出荷日4日目4日目1日目8日目〜1日目4日目〜
商品タイプハンドラップハンドラップスプレー大型タンクバット・トレー大型タンク
特長液受けが大きく、移し替えに便利です。液受けが大きく、移し替えに便利です。オートクレーブ可能な消毒用スプレーです。消毒用エタノール・逆性石鹸等の使用が可能です。耐薬品性・耐紫外線性に優れています。軽量・コンパクトでロープ掛けができ、持ち運びに便利です。耐薬品性に優れています。底面にリブが付いていますので丈夫です。-
材質PE(ポリエチレン)PE(ポリエチレン)容器・ピストル/PP(ポリプロピレン)、ホース/シリコンPE(ポリエチレン)PVC(塩化ビニル樹脂)PE(ポリエチレン)
その他仕様こし網無しこし網付き噴霧量:1ml/1回の操作(内ネジ式)、25Aフィッティングプラグ付き-ネジ:管用平行ネジ・PS(ポリスチレン)
内容量1個1個1本1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト