17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

点滴瓶 容量 6ml~35ml【10個入り】

点滴瓶 容量 6ml~35ml 1-1292-01
通常単価(税別)
1,060円
税込単価
1,166円
通常出荷日:4日目

液体を滴下できるポリエチレン製容器です。

型番:

1-1292-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

1-1292-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドラップ
容量
8ml
サイズ(mm)
φ19×42
メーカー商品名
点滴瓶 KP-7
メーカー型番
KP-7
本体材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
キャップ材質
PE(ポリエチレン)
ノズル材質
PE(ポリエチレン)
内容量
1袋(10本)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-1292-01

容量

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
8ml
φ19×42
点滴瓶 KP-7
KP-7
1袋(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,060円
( 1,166円 )
4日目

詳細情報

基本情報

液体を滴下できるポリエチレン製容器です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

点滴瓶 容量 6ml~35mlの型番1-1292-01のページです。 型番1-1292-01に関する仕様情報を記載しております。
点滴瓶 容量 6ml~35mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
点滴瓶 容量 6ml~35ml
ラベル付洗浄瓶 ラベル:アセトン~蒸留水
点滴瓶 容量 25ml・50ml
スポイトボトル 容量 20ml~60ml
ラベル付洗浄瓶 ラベル:アセトン/イソプロパノール/エタノール/無地
油さし 容量 35ml~350ml
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,060円2,487円 -3,083円 -2,047円 -4,938円440円 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜4日目4日目
商品タイプハンドラップ洗浄瓶ハンドラップディスペンサー洗浄瓶洗浄瓶
本体材質LDPE(低密度ポリエチレン)PE(ポリエチレン)LDPE(低密度ポリエチレン)PE(ポリエチレン)LDPE(低密度ポリエチレン)PE(ポリエチレン)
キャップ材質PE(ポリエチレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)---
ノズル材質PE(ポリエチレン)PP(ポリプロピレン)-PE(ポリエチレン)PP(ポリプロピレン)-
内容量1袋(10本)1本1袋(50本)1袋(10本)1本1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト