17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

スポイトボトル 容量 30ml~500ml

スポイトボトル 容量 30ml~500ml
通常単価(税別)
440円~574円
税込単価
484円~631円
通常出荷日:4日目

ポリエチレン製となります。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

容量

メーカー商品名

口径×胴径×高肩口×全高

(mm)

材質

内容量

最小発注数量
30ml
スポイトボトル 30mL
φ10×φ30×54×108
LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
1個
50ml
スポイトボトル 50mL
φ10×φ34×65×121
LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
1個
100ml
スポイトボトル 100mL
φ16.5×φ39×96×163
HDPE(高密度ポリエチレン)
1本
1個
500ml
スポイトボトル 500ml
φ16.5×φ66×159×187
HDPE(高密度ポリエチレン)
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440円
( 484円 )
4日目
449円
( 494円 )
4日目
467円
( 514円 )
4日目
574円
( 631円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ポリエチレン製となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スポイトボトル 容量 30ml~500mlのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
溶剤の小分けボトル 30ml(型番:5-083-01)
4
満足度:4.0
硬めの材質で、押しづらく、手が疲れやすいです。 注入口は穴が開いておらず、針で穴を開け使用しました。
0人が参考にしています。
オイル保管
4
満足度:4.0
オイルの保管とオイル注入に使用。しっかりとした容器で適度な硬さがあり、 使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポイトボトル 容量 30ml~500ml
ハンドラップ 容量 100mL・250mL
点滴瓶 容量 25ml・50ml
プラペール
スポイトボトル 容量 500mL
スポイトボトル 容量 20ml~60ml
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格440円-14,849円 -3,082円 -833円 -2,399円2,047円 -
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目1日目〜
商品タイプ洗浄瓶ハンドラップハンドラップ密閉タンク・バケツ洗浄瓶ディスペンサー
脚注1本あたりの価格です。目盛は付いていません。目盛は付いていません。目盛は付いていません。目盛は付いていません。1個あたりの価格です。--
内容量1本1個1袋(50本)1個1箱(6本)1袋(10本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト