17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

クリヤ広口瓶(透明エンビ製)

クリヤ広口瓶(透明エンビ製)
通常単価(税別)
479円~708円
税込単価
527円~779円
通常出荷日:4日目

塩化ビニル樹脂製の透明な樹脂製容器。【特長】・材質:中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、フタ/PP...

詳細を確認
  • 目盛は付いていません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

塩化ビニル樹脂(エンビ)のクリヤ広口瓶

クリヤ広口瓶(透明エンビ製):関連画像

塩化ビニル樹脂(エンビ)のクリヤ広口瓶のサイズ表

品番 容量 口内径×胴径×全高(mm) 入数 備考/JANコード
5-031-01 100ml φ33.2×φ48.2×80.5 1本入 4562470251390
5-031-02 250ml φ41.3×φ60.8×118.5 1本入 4562470251406
5-031-03 500ml φ47×φ80×145 1本入 4562470251413
5-031-04 1l φ59×φ96.5×180 1本入 4562470251420
5-031-51 100ml φ33.2×φ48.2×80.5 488本入  
5-031-52 250ml φ41.3×φ60.8×118.5 189本入  
5-031-53 500ml φ47×φ80×145 100本入  
5-031-54 1l φ59×φ96.5×180 52本入  

クリヤ広口瓶の外形寸法図

クリヤ広口瓶(透明エンビ製):関連画像

●外形寸法図

(単位:mm)

コード 容量 a b c W H
-01 100mℓ 41.0 39.0 33.2 48.2 80.5
-02 250mℓ 50.5 48.5 41.3 60.8 118.5
-03 500mℓ 55.5 53.5 47.0 80.0 145.0
-04 1ℓ 70.5 67.0 59.0 96.5 180.0

塩化ビニルPVC耐薬品性能一覧

◎:全くあるいはほとんど影響がない。 △:なるべく使用しないほうがよい。
○:若干の影響はあるが条件により十分使用に耐える。×:大きく影響があるため、使用に適さない。
※特にことわりのない限り水溶液の濃度は飽和状態。
※耐薬品性一覧表は、あくまでも目安としての参考値なので、実際のご使用は試験片などによる実用試験でご確認の上ご使用下さい。

  薬 品 名 濃度重量%・温度℃ 軟 硬
無
機
酸
亜硫酸 10・RT ○ ◎
塩酸 10・RT ○ ◎
塩酸 20・RT ○ ◎
塩酸 20・80 × △
塩酸 38・RT △ ◎
王水   × △
過塩素酸   ○ ○
クロム酸 2・70 ○ ○
クロム酸 5・70 ○ ○
クロム酸 10・70 ○ ○
クロム酸 25・70 ○ ○
クロロスルホン酸   × △
酸洗液 硝酸20%+フッ酸4% ○ ◎
酸洗液 硫酸40%+硝酸15% ○ ◎
次亜塩素酸   ○ ◎
シアン化水素酸   ○ ◎
臭化水素酸 20・RT ○△ ◎
臭化水素酸 20・70 △ △
臭化水素酸 37・RT × ◎
硝酸 10・RT ○ ◎
硝酸 10・70 △ ○△
硝酸 30・RT △ ○
硝酸 30・70 × ×
硝酸 発煙・RT × △
硝酸 61.3・RT × △
炭酸   ○ ◎
ひ酸   ○ ◎
ふっ化けい酸   ○ ◎
ふっ化水素酸 10・RT ○ ◎
ふっ化水素酸 20・RT △ ◎
ふっ化水素酸 40・RT × ◎
ふっ化ほう素酸   ○ ◎
ほう酸   ○ ◎
無水ふっ化水素酸   × ○
硫酸 10・RT ◎ ◎
硫酸 10・70 × ○△
硫酸 30・RT ○ ◎
硫酸 30・70 × △
硫酸 98・RT × △
硫酸 発煙・RT × ×
りん酸 50・RT ◎ ◎
りん酸 50・70 △ ○
りん酸 75・RT ○ ○
無
機
ア
ル
カ
リ
アンモニア(無水)   ○ ○
アンモニアガス 冷 △ ○
アンモニアガス 熱 × △
液体アンモニア   ○ ◎
カ性ソーダ(水酸化ナトリウム) 10・RT ○ ◎
カ性ソーダ(水酸化ナトリウム) 30・RT ○ ◎
カ性ソーダ(水酸化ナトリウム) 30・70 × △
水酸化アンモニウム(アンモニア水) 28% ○ ◎
水酸化カリウム   ◎ ◎
水酸化カルシウム   ◎ ◎
水酸化バリウム   ◎ ◎
水酸化マグネシウム   ◎ ◎
ヒドラジン   − −
有
機
溶
剤
アクリル酸エチル   × ×
アクリル酸ブチル   × ×
アクリロニトリル   × △
アセチレン   ◎ ◎
アセトアミド   △ ○
アセトアルデヒド   △ ○
アセト酢酸エチル   × ×
アセトフェノン   − −
アセトン   × ×
アニリン   × ×
  薬品名 濃度重量%・温度℃ 軟 硬
有
機
溶
剤
アノン=シクロヘキサン   − −
アミルアルコール   △ ○
アミルナフタリン   − −
安息香酸ベンジル   ○ ◎
イソオクタン   × ×
イソブチルアルコール   × ◎
イソプロピルアルコール   × ○
イソプロピルエーテル   × △
エーテル(ジエチルエーテル)   − −
エタノールアミン   × ×
エチルアルコール(エタノール)   × ○
エチルエーテル=ジェチルエーテル   − −
エチルセルロース   × ○
エチルベンゼン   × ×
エチレンオキサイド   × ×
エチレングリコール   × △
エチレンクロルヒドリン   × ×
エチレンジアミン   × ×
エピクロルヒドリン   × ×
塩化エチル   × ×
塩化ベンジン   × △
塩化メチル   × ×
塩素化溶剤   × ×
オクチルアルコール   × ○
オレイン酸   △ ◎
カルビトール   × △
ぎ酸 25・RT △ ◎
ぎ酸 50・RT × ◎
ぎ酸 90・RT × ○
キシレン   × ×
クエン酸   ○ ◎
グリセリン   △ ◎
クレゾール   △ ◎
クロロアセトン   × ×
クロロトルエン   × ×
クロロナフタリン   × ×
クロロホルム   × ×
ケイ酸エステル   ○ ○
けい酸エチル   × △
酢酸 10・RT ○ ◎
酢酸 50・RT × ◎
酢酸 50・70 × ○△
酢酸 100・RT × △
酢酸アミル   × ×
酢酸イソプロピル   × ×
酢酸エチル   × ×
酢酸セルソルブ   × ×
酢酸ブチル   × ×
酢酸プロピル   × ×
酢酸メチル   × ×
サリチル酸   ◎ ◎
酸化ジフェニル   × −
ジイソプロピルケトン   × ×
ジエチルエーテル   × △
ジエチルセパケート   × △
四エチル鉛   △ ○△
ジエチレングリコール   × ○
四塩化炭素   × ×
ジオキサン   × ×
ジオクチルセパケート   × ×
ジオクチルフタレート   × ×
シクロヘキサノール   × ×
シクロヘキサノン(アノン)   × ×
シクロヘキサン   × ×
ジクロロベンゼン   × △

型番リスト

表示件数

容量

(L)

全高

(mm)

胴径

(mm)

口内径

(mm)

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
100mL
80.5
φ48.2
φ33.2
クリア広口瓶(透明エンビ製) 100mL
4562470250317
1本
1個
250mL
118.5
φ60.8
φ41.3
クリア広口瓶(透明エンビ製) 250mL
4562470250324
1本
1個
500mL
145.0
φ80
φ47
クリア広口瓶(透明エンビ製) 500mL
4562470250331
1本
1個
1L
180
φ96.5
φ59
クリア広口瓶(透明エンビ製) 1L
4562470250348
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
479円
( 527円 )
4日目
502円
( 552円 )
4日目
547円
( 602円 )
4日目
708円
( 779円 )
4日目

詳細情報

基本情報

塩化ビニル樹脂製の透明な樹脂製容器。
【特長】
・材質:中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)

ご注意

  • 目盛は付いていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリヤ広口瓶(透明エンビ製)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
サンプル品の小分けに使用
4
満足度:4.0
サンプル品の小分けに使用しています。サンプルの量によって何種類かを使い分けています。ちょうど良い大きさで中フタが付いてい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリヤ広口瓶(透明エンビ製)
ハイルーテ角瓶(PE製)
ナルゲン活栓付角型瓶(PP製)
テーパージャー角型(PP製)
細口瓶 容量 (HDPE製) 50mL~500mL・1L
タイトボーイ(PE製)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格479円-1,431円 -29,514円 -10,833円 -387円 -592円 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプその他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型角型角型角型丸型丸型
材質中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成型品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
脚注目盛は付いていません。1本あたりの価格です。目盛は付いていません。全高はキャップ付き時の寸法です。1本あたりの価格です。目盛は付いていません。目盛りは付いていません。1本あたりの価格です。目盛は付いていません。全高はフタ含む。
内容量1本1パック(1個)1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト