17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ペット広口瓶 No.100~No.1000

ペット広口瓶 No.100~No.1000
通常単価(税別)
610円~844円
税込単価
671円~928円
通常出荷日:4日目

【特長】・焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcal)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。・酸素・水...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

(L)

全高

(mm)

胴径

(mm)

口内径

(mm)

型番

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
100mL
81
φ48
φ33.5
No.100
ペット広口瓶 No.100
1本
1個
250mL
118
φ60
φ42.3
No.250
ペット広口瓶 No.250
1本
1個
500mL
146
φ80
φ47.2
No.500
ペット広口瓶 No.500
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
794円
( 873円 )
4日目
844円
( 928円 )
4日目
610円
( 671円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcal)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。
・酸素・水蒸気バリア性と衛生性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペット広口瓶 No.100~No.1000のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
サイズも豊富で安価
5
満足度:5.0
中蓋もあり、しっかり密閉できます。 価格も安く、短納期で助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペット広口瓶 No.100~No.1000
PFA広口試薬瓶
ポリカーボネート広口大型瓶
フッ素加工広口試薬瓶 2197シリーズ
ポリカーボネート瓶 容量(ml)100~5000
大型瓶(PFA製)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格610円-30,626円 -32,987円 -984円 -637円 -79,307円 -
通常出荷日4日目11日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプその他樹脂製容器ふっ素樹脂製容器その他樹脂製容器ふっ素樹脂製容器その他樹脂製容器ふっ素樹脂製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中栓/PE(ポリエチレン)PFA(ふっ素樹脂)本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)本体/FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、キャップ/FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)本体・外栓:PFA(ふっ素樹脂)、中栓:PTFE(ふっ素樹脂)
特長焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcall)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。防滴仕様で、注ぎやすい形状です。内面は滑らかで、洗浄時に液が残りません。フタは内ブタ無しでも液モレに強い構造です。広口ですので洗浄や内容物の出し入れが容易です。溶剤の吸収や浸透を減少するよう表面(内外共)がフッ素加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用できます。耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト