17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ビオラモポリカーボネイト角型ボトル

ビオラモポリカーボネイト角型ボトル
通常単価(税別)
796円~1,131円
税込単価
876円~1,244円
通常出荷日:4日目

ポリカーボネイト製で、耐衝撃性に優れています。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

高さ

(mm)

口内径

(mm)

胴寸法

(mm)

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
150mL
95.3
φ37.8
63.8角
ビオラモポリカーボネイト角型ボトル150
4560111742238
1個
1個
250mL
137.3
φ37.9
61.0角
ビオラモポリカーボネイト角型ボトル250
4560111742245
1個
1個
500mL
174.8
φ37.8
78.4角
ビオラモポリカーボネイト角型ボトル500
4560111742252
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
796円
( 876円 )
4日目
932円
( 1,025円 )
4日目
1,131円
( 1,244円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ポリカーボネイト製で、耐衝撃性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビオラモポリカーボネイト角型ボトルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品展示用のタンク
4
満足度:4.0
蓋口が大きく、肉厚もあり、加工に適していて良かったです。試しに一個買いましたが、リピートします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビオラモポリカーボネイト角型ボトル
アイボーイ(γ線滅菌済)
食品用検体容器 容量 90mL・100mL
角型瓶 容量 5L~10L
ナルゲン活栓付角型瓶(PP製)
アイボーイ角瓶
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格796円-554円 -15,979円2,144円29,514円 -417円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目〜
商品タイプその他樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状角型丸型丸型角型角型角型
その他仕様目盛付き水モレテスト合格済み、目盛付き目盛:90ml/15・30・50・70・90ml、100ml/20ml刻みジャバラノズル付きオートクレーブ可液モレテスト合格済み、目盛付き
材質本体/PC(ポリカーボネイト)、キャップ/PP(ポリプロピレン)本体・フタ/PP(ポリプロピレン)本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)本体・フタ/PE(ポリエチレン)
滅菌γ線滅菌済γ線滅菌済γ線滅菌済(個包装)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト