17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ポリカーボネート瓶 容量(ml)100~5000

ポリカーボネート瓶 容量(ml)100~5000
通常単価(税別)
637円~4,877円
税込単価
701円~5,365円
通常出荷日:4日目

中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

容量

(L)

仕様

その他仕様

高さ

(mm)

胴径

(mm)

口径

(φmm)

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
0.1L
広口
-
90
φ50
φ33
ポリカーボネ-ト瓶 100ml広口
1本
1個
0.25L
広口
-
120
φ65
φ33
ポリカーボネ-ト瓶 250ml広口
1本
1個
0.5L
広口
-
150
φ80
φ45
ポリカーボネ-ト瓶 500ml広口
1本
1個
2L
細口
目盛付き
270
φ125
φ38
ポリカーボネ-ト瓶 2000ml細口
1本
1個
5L
細口
-
360
φ175
φ42
ポリカーボネ-ト瓶 5000ml細口
1本
1個
2L
広口
目盛付き
235
φ125
φ73
ポリカーボネート瓶 2000ml広口
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
637円
( 701円 )
4日目
780円
( 858円 )
4日目
931円
( 1,024円 )
4日目
3,520円
( 3,872円 )
4日目
4,877円
( 5,365円 )
4日目
3,717円
( 4,089円 )
4日目

詳細情報

基本情報

中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリカーボネート瓶 容量(ml)100~5000のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
薬品を入れて使っています
4
満足度:4.0
お客様よりご指定がありましたので、この商品を購入しました。初めはこの商品にたどり着くまでに迷ってしまいましたが、現在は履...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリカーボネート瓶 容量(ml)100~5000
ポリカーボネート広口大型瓶
角型瓶 容量 125mL~2000mL
サンプル瓶 容量 1~35mL
細口瓶 容量 (HDPE製) 50mL~500mL・1L
秤量瓶 容量 20mL~360mL
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格637円-32,987円 -691円 -949円 -387円 -1,088円 -
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他樹脂製容器その他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器
形状丸型丸型角型丸型丸型丸型
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)HDPE(高密度ポリエチレン)PE(ポリエチレン)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)
特長中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。広口ですので洗浄や内容物の出し入れが容易です。耐久性に優れています。フタと本体がラッチで一体になったサンプル容器です。ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。内溶液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。耐酸性・気密性に優れています。
内容量1本1本1本1パック(10本)1本1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト