17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

PSサンプル管瓶

PSサンプル管瓶
通常単価(税別)
423円~512円
税込単価
465円~563円
通常出荷日:4日目

【特長】・透明度に優れています。・キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

高さ

(mm)

胴径

(mm)

口内径

(mm)

型番

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
10mL
52.51
φ28
φ22
PS-10
PSサンプル管瓶 PS-10橙
4560111758369
1本
1個
15mL
57.6
φ30.0
φ24
PS-15
PSサンプル管瓶 PS-15橙
4560111758376
1本
1個
25mL
62.3
φ35.0
φ29
PS-25
PSサンプル管瓶 PS-25橙
4560111758383
1本
1個
50mL
71.5
φ46.0
φ39.4
PS-50
PSサンプル管瓶 PS-50橙
4560111758390
1本
1個
100mL
89.3
φ57.4
φ50.4
PS-100
PSサンプル管瓶 PS-100橙
4560111758406
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424円
( 466円 )
4日目
423円
( 465円 )
4日目
445円
( 490円 )
4日目
473円
( 520円 )
4日目
512円
( 563円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明度に優れています。
・キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PSサンプル管瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PSサンプル管瓶
サンプル瓶 容量 1~35mL
ポリカーボネート広口大型瓶
フッ素加工大型瓶
細口瓶 容量 (HDPE製) 50mL~500mL・1L
フッ素加工広口試薬瓶 2197シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格423円-949円 -32,987円 -21,738円 -387円 -984円 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプPS(スチロール)製容器PE(ポリエチレン)製容器その他樹脂製容器ふっ素樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器ふっ素樹脂製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体:PE(ポリエチレン)・センター部:PS(ポリスチレン)PE(ポリエチレン)本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)本体/FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、キャップ/FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)本体/FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、キャップ/FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
脚注1個あたりの価格です。1袋あたりの価格です。目盛は付いていません。目盛付きです。1個あたりの価格です。目盛りは付いていません。1本あたりの価格です。目盛は付いていません。1個あたりの価格です。
特長透明度に優れています。キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。フタと本体がラッチで一体になったサンプル容器です。広口ですので洗浄や内容物の出し入れが容易です。容器の両表面にフッ素加工を施していますので、溶剤の吸収と浸透を防ぎます。ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。内溶液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。溶剤の吸収や浸透を減少するよう表面(内外共)がフッ素加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト