17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

角型瓶 容量 5L~10L

角型瓶 容量 5L~10L 5-037-02
通常単価(税別)
2,144円
税込単価
2,358円
通常出荷日:4日目

ノズル付き、HDPE(高密度ポリエチレン)製の角型瓶です。

型番:

5-037-02
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5-037-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
PE(ポリエチレン)製容器
形状
角型
容量(L)
10L
その他仕様
ジャバラノズル付き
サイズ(mm)
307X148X332
口内径(mm)
φ38
メーカー商品名
角型瓶(ノズル付) 10L
JANコード
4562470250164
材質
本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
先端ノズル内径(mm)
φ11.0
脚注
1本あたりの価格です。目盛は付いていません。
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
5-037-02

容量

(L)

サイズ

(mm)

口内径

(mm)

メーカー商品名

JANコード

先端ノズル内径

(mm)

内容量

最小発注数量
10L
307X148X332
φ38
角型瓶(ノズル付) 10L
4562470250164
φ11.0
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,144円
( 2,358円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ノズル付き、HDPE(高密度ポリエチレン)製の角型瓶です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型瓶 容量 5L~10Lの型番5-037-02のページです。 型番5-037-02に関する仕様情報を記載しております。
角型瓶 容量 5L~10Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型瓶 容量 5L~10L
ナルゲン活栓付角型瓶(PP製)
PET容器 容量 400mL・500mL
ビオラモポリカーボネイト角型ボトル
食品用検体容器 容量 90mL・100mL
ナルゲン薬品瓶 2250シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,144円29,514円 -583円796円 -15,979円18,323円 -
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器その他樹脂製容器その他樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器
形状角型角型角型角型丸型丸型
その他仕様ジャバラノズル付きオートクレーブ可キャップ付き目盛付き目盛:90ml/15・30・50・70・90ml、100ml/20ml刻みオートクレーブ可、目盛り付き
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)本体/PC(ポリカーボネイト)、キャップ/PP(ポリプロピレン)本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
脚注1本あたりの価格です。目盛は付いていません。1本あたりの価格です。1本あたりの価格です。高さはキャップサイズを含みません。1個あたりの価格です。1箱あたりの価格です。1本あたりの価格です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト