ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ポリコック(HDPE製)

ポリコック(HDPE製) 5-327-03
通常単価(税別)
2,386円
税込単価
2,625円
通常出荷日:4日目

HDPE(高密度ポリエチレン)製となります。

型番:

5-327-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5-327-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
PE(ポリエチレン)製容器
形状
その他
その他
オプション
仕様
25A
型番
25A
メーカー商品名
ポリコック 25A
JANコード
4562470250140
材質
Oリング/NBR(ニトリルゴム)
ネジ口内径(φmm)
23.5
蛇口外径(φmm)
21.5
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5-327-03

仕様

型番

メーカー商品名

JANコード

ネジ口内径

(φmm)

蛇口外径

(φmm)

内容量

最小発注数量
25A
25A
ポリコック 25A
4562470250140
23.5
21.5
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,386円
( 2,625円 )
4日目

詳細情報

基本情報

HDPE(高密度ポリエチレン)製となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリコック(HDPE製)の型番5-327-03のページです。 型番5-327-03に関する仕様情報を記載しております。
ポリコック(HDPE製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリコック(HDPE製)
ウォータータンク用レバーコック
チューブコネクター付スクリューキャップ
広口瓶 HDPE製 容量 20mL~1L
広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L
細口瓶 容量 (HDPE製) 50mL~500mL・1L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,386円2,333円9,220円 -384円 -858円 -387円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜4日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状その他その他その他丸型丸型丸型
その他オプションオプションオプション---
材質Oリング/NBR(ニトリルゴム)コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/NBR(ニトリルゴム)フタ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット・ポートキャップ/TPE(熱可塑性エラストマー)、チューブ/シリコン本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
内容量1個1個1個1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました