17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

サンプル瓶 容量 1~35mL【10個入り】

サンプル瓶 容量 1~35mL
通常単価(税別)
949円~2,043円
税込単価
1,044円~2,247円
通常出荷日:4日目

【特長】・フタと本体がラッチで一体になったサンプル容器です。・計量用容器としても使えます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

全長

(mm)

口外径

(φmm)

型番

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
1mL
32
φ8
730
サンプル瓶 10個入り 730
8058967018196
1パック(10本)
1パック

10個入り

2.5mL
31.5
φ14
731
サンプル瓶 10個入り 731
8058967018202
1パック(10本)
1パック

10個入り

8mL
57.6
φ17.2
732
サンプル瓶 10個入り 732
8058967018219
1パック(10本)
1パック

10個入り

20mL
74.5
φ24.8
734
サンプル瓶 10個入り 734
8058967018233
1パック(10本)
1パック

10個入り

35mL
74.5
φ31
735
サンプル瓶 10個入り 735
8058967018240
1パック(10本)
1パック

10個入り

25mL
52.5
φ31.3
736
サンプル瓶 10個入り 736
8058967018257
1パック(10本)
1パック

10個入り

5mL
49
φ15
737
サンプル瓶 10個入り 737
8058967018264
1パック(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
949円
( 1,044円 )
4日目
1,101円
( 1,211円 )
4日目
1,315円
( 1,447円 )
4日目
1,431円
( 1,574円 )
4日目
2,043円
( 2,247円 )
4日目
1,555円
( 1,711円 )
4日目
1,155円
( 1,271円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタと本体がラッチで一体になったサンプル容器です。
・計量用容器としても使えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンプル瓶 容量 1~35mLのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
種々の液体のサンプル悪寒
3
満足度:3.0
使い捨てです。極小容量のものなので,大して気にしなくてもよいですが,漏れの心配が多少あります。蓋がどこかに言ってしまわな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプル瓶 容量 1~35mL
細口瓶 容量 (HDPE製) 50mL~500mL・1L
PSサンプル管瓶
ペットボトル Kシリーズ 容量(ml)30~120
ハイパック容器 容量 970mL~1460mL
タマカン (UN対応容器) 容量 10L~20L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格949円-387円 -423円 -15,629円 -995円 -3,950円 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PS(スチロール)製容器その他樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型角型
材質PE(ポリエチレン)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体:PE(ポリエチレン)・センター部:PS(ポリスチレン)PET(ポリエチレンテレフタレート)本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)本体・キャップ・中フタ/PE(ポリエチレン)
脚注1袋あたりの価格です。目盛りは付いていません。1本あたりの価格です。1個あたりの価格です。目盛は付いていません。1包あたりの価格です。1本あたりの価格です。
特長フタと本体がラッチで一体になったサンプル容器です。ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。内溶液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。透明度に優れています。キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています本体底部とキャップにリブが付いていますので、積み重ねできます。UN規格認定容器ですので、危険物の輸送・保管ができます。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト