17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

封印ボトル TEAシリーズ

封印ボトル TEAシリーズ
通常単価(税別)
475円~591円
税込単価
523円~650円
通常出荷日:4日目

【特長】・使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。・キャップと中栓が2ピース構造になっており...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

全高

(mm)

胴径

(mm)

型番

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
100mL
89.5
φ52
TEA-100
封印ボトルTEA-100
1本
1個
250mL
131
φ62
TEA-250
封印ボトルTEA-250
1本
1個
500mL
166
φ75
TEA-500
封印ボトルTEA-500
1本
1個
1000mL
200
φ95
TEA-1000
封印ボトルTEA-1000
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
475円
( 523円 )
4日目
491円
( 540円 )
4日目
565円
( 622円 )
4日目
591円
( 650円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。
・キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。
・輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

封印ボトル TEAシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
当社製品を入れています
5
満足度:5.0
当社製品である薬品の充填用容器として使用しています。この商品は、使いやすいです。以前は他のメーカーから購入していましたが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
封印ボトル TEAシリーズ
取手付ボトル
ペットボトル Kシリーズ 容量(ml)30~120
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ96
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
角型手提瓶
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格475円-5,111円15,629円 -2,780円 -2,900円 -2,643円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器その他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型丸型丸型角型角型角型
口内径(mm)φ38φ45φ14.8φ96φ98.5φ44
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、一体型中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)本体・フタ/PE(ポリエチレン)PET(ポリエチレンテレフタレート)本体・外フタ・キャップ栓/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)
脚注1ケースあたりの価格です。目盛は付いていません。目盛は付いていません。1本あたりの価格です。目盛は付いていません。1本あたりの価格です。目盛は付いていません。目盛は付いていません。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト