17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

広口試薬ボトル 30~10000ml

広口試薬ボトル 30~10000ml
通常単価(税別)
6,91610,659
税込単価
7,60811,725
通常出荷日:1日目

【特長】・液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。・褐色ボトルは光に敏感な物質をUVから保護しま...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

  • 型番:1-2686-05
  • 透明
  • 容量(mL):500
  • 口内径×胴径×高さ(mm):Φ44×Φ73×168
  • 材質:本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
  • 入数:1袋(12本入)

 

  • 型番:1-2686-06
  • 透明
  • 容量(mL):1000
  • 口内径×胴径×高さ(mm):Φ53×Φ91×199
  • 材質:本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
  • 入数:1袋(6本入)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

(L)

高さ

(mm)

胴径

(mm)

口内径

(mm)

メーカー商品名

特長

内容量

最小発注数量
500mL
透明
168
φ73
φ44
広口試薬ボトル2104-0016
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
1パック(12袋)
1個
1000mL
透明
199
φ91
φ53
広口試薬ボトル2104-0032
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
1パック(6袋)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,659
( 11,725 )
1日目
6,916
( 7,608 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
・褐色ボトルは光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

広口試薬ボトル 30~10000mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広口試薬ボトル 30~10000ml
細口試薬ボトル 4~1000mL
広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L
ペットボトル Kシリーズ 容量(ml)30~120
細口瓶 容量 2L~30L
タマカン 容量 10L~30L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,916-2,500 -1,862 -11,700 -1,746 -2,400 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器その他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型角型
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ:PP(ポリプロピレン)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)PET(ポリエチレンテレフタレート)本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)PE(ポリエチレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング