17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

広口瓶 遮光タイプ

広口瓶 遮光タイプ
通常単価(税別)
440円~1,489円
税込単価
484円~1,638円
通常出荷日:4日目

HDPE(高密度ポリエチレン)製、遮光タイプとなります。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

容量

(L)

全高

(mm)

胴径

(mm)

口内径

(mm)

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
100mL
92
φ47.5
φ35.5
広口丸型遮光瓶100ml(茶)
1本
1個
500mL
157.5
φ80
φ41.5
広口丸型遮光瓶500ml(茶)
1本
1個
1L
196.5
φ98
φ41.5
広口丸型遮光瓶1L(茶)
1本
1個
2L
250
φ125
φ85
広口丸型遮光瓶2L(茶)
1本
1個
3L
298.5
φ145.5
φ85
広口丸型遮光瓶3L(茶)
1本
1個
5L
319
φ169.5
φ85
広口丸型遮光瓶5L(茶)
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440円
( 484円 )
4日目
563円
( 619円 )
4日目
616円
( 678円 )
4日目
892円
( 981円 )
4日目
1,114円
( 1,225円 )
4日目
1,489円
( 1,638円 )
4日目

詳細情報

基本情報

HDPE(高密度ポリエチレン)製、遮光タイプとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

広口瓶 遮光タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
薬品を入れて利用
5
満足度:5.0
遮光タイプの容器を探していたところ、ミスミで検索して選定しました。粉末の薬品を入れて使用しております。粉末なため静電気で...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広口瓶 遮光タイプ
BB型広口瓶
ポリカーボネート広口大型瓶
フッ素加工広口試薬瓶 2197シリーズ
クリヤ広口瓶(透明エンビ製)
ヘンペイ広口活栓付瓶 容量 10L・20L 本体:PE(ポリエチレン)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格440円-4,229円 -32,987円 -984円 -479円 -5,255円
通常出荷日4日目1日目〜1日目4日目4日目4日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器その他樹脂製容器ふっ素樹脂製容器その他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型角型丸型丸型丸型角型
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)本体/FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、キャップ/FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
脚注1個あたりの価格です。目盛は付いていません。目盛は付いていません。目盛は付いていません。1個あたりの価格です。目盛は付いていません。1本あたりの価格です。目盛は付いていません。
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト