ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

細口瓶 (中フタ付き) 容量 30mL~500mL・1L

細口瓶 (中フタ付き) 容量 30mL~500mL・1L 1-4657-01
通常単価(税別)
379円
税込単価
417円
通常出荷日:4日目

中フタ付の細口瓶です。

型番:

1-4657-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-4657-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
PE(ポリエチレン)製容器
形状
丸型
容量(L)
30mL
全高(mm)
-
胴径(mm)
-
口内径(mm)
φ12
型番
30ml
メーカー商品名
細口瓶 30ml
JANコード
4560111739092
材質
本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
脚注
1本あたりの価格です。
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
1-4657-01

容量

(L)

全高

(mm)

胴径

(mm)

口内径

(mm)

型番

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
30mL
-
-
φ12
30ml
細口瓶 30ml
4560111739092
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
379円
( 417円 )
4日目

詳細情報

基本情報

中フタ付の細口瓶です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

細口瓶 (中フタ付き) 容量 30mL~500mL・1Lの型番1-4657-01のページです。 型番1-4657-01に関する仕様情報を記載しております。
細口瓶 (中フタ付き) 容量 30mL~500mL・1Lのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
オイルの保存用
5
満足度:5.0
オイルの小分けに使っています。 メモリがついているので容量もわかりやすいです。 中フタがついているので、オイル漏れの心配...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細口瓶 (中フタ付き) 容量 30mL~500mL・1L
細口瓶 容量 2L~30L
細口瓶 容量 (HDPE製) 50mL~500mL・1L
標本瓶 容量 30mL~180mL
PET容器 容量 400mL・500mL
サンプル瓶 容量 1~35mL
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格379円793円 -387円 -1,539円 -583円949円 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器その他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型角型丸型
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)PE(ポリエチレン)
脚注1本あたりの価格です。30lのみ黒い取手付きです。1個あたりの価格です。目盛りは付いていません。1本あたりの価格です。1本あたりの価格です。1本あたりの価格です。1袋あたりの価格です。
内容量1本1本1本1本1本1パック(10本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました