17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

食品用検体容器 容量 90mL・100mL【200個入り】

食品用検体容器 容量 90mL・100mL
通常単価(税別)
15,979円
税込単価
17,577円
通常出荷日:4日目

γ線滅菌済み(個包装)の食品用検体容器です。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

サイズ

(mm)

内寸法

(mm)

型番

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
90mL
φ59X65
φ51X61
GDSKY-90ML
食品検体容器GDSKY-90ML 滅菌済
4560111742368
1パック(200個)
1パック

200個入り

100mL
φ64X75
φ58X70
GDSKY-100ML
食品検体容器GDSKY-100ML滅菌済
4560111742375
1パック(200個)
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,979円
( 17,577円 )
4日目
15,979円
( 17,577円 )
4日目

詳細情報

基本情報

γ線滅菌済み(個包装)の食品用検体容器です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

食品用検体容器 容量 90mL・100mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食品用検体容器 容量 90mL・100mL
ビオラモポリカーボネイト角型ボトル
アイボーイ(γ線滅菌済)
食品検体容器
食品検体容器(スクリューキャップタイプ) 100個入
PET容器 容量 400mL・500mL
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格15,979円796円 -554円 -8,603円13,484円583円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器その他樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器その他樹脂製容器
形状丸型角型丸型丸型その他角型
その他仕様目盛:90ml/15・30・50・70・90ml、100ml/20ml刻み目盛付き水モレテスト合格済み、目盛付き--キャップ付き
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)本体/PC(ポリカーボネイト)、キャップ/PP(ポリプロピレン)本体・フタ/PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
滅菌γ線滅菌済(個包装)γ線滅菌済γ線滅菌済EOG滅菌済(個包装)EOG滅菌済(個包装)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト