ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ジップロック(R)スクリューロック 473mL【2個入り】

通常単価(税別)
1,029円
税込単価
1,132円
通常出荷日:4日目

【特長】・スクリュータイプのフタで密閉性が高くモレにくいため、液体の保存に便利です・冷凍保存から電子レ...

詳細を確認

型番:

1-9574-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

1-9574-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
PP(ポリプロピレン)製容器
形状
丸型
容量(L)
473mL
サイズ(mm)
118X118X80
メーカー商品名
ジップロックスクリューロック 473
JANコード
4901670104509
材質
PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)
-20~+140
脚注
1個あたりの価格です。電子レンジでの加熱時はフタをずらしてご使用ください。
特長
スクリュータイプのフタで密閉性が高くモレにくいため、液体の保存に便利です。冷凍保存から電子レンジ加熱まで幅広く使用できます。計量に使える目盛付きです。
内容量
1パック(2個)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-9574-02

内容量

最小発注数量
1パック(2個)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,029円
( 1,132円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクリュータイプのフタで密閉性が高くモレにくいため、液体の保存に便利です
・冷凍保存から電子レンジ加熱まで幅広く使用できます
・計量に使える目盛付きです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジップロック(R)スクリューロック 473mLの型番1-9574-02のページです。 型番1-9574-02に関する仕様情報を記載しております。
ジップロック(R)スクリューロック 473mLのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
液体を入れて運ぶ
5
満足度:5.0
液体を入れて運ぶため、液が漏れないものを探していました。逆さにしても、漏れることがないので安心して使用できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジップロック(R)スクリューロック 473mL
ヘンペイスクエアボトル
角型手提瓶
フッ素加工活栓付角型大型瓶(FLPE製)
手提げ平角瓶
食品検体容器(スクリューキャップタイプ) 100個入
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,029円4,797円 -2,643円40,756円 -4,705円13,484円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器ふっ素樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器
形状丸型角型角型角型角型その他
容量(L)473mL3010L-10160mL
サイズ(mm)118X118X80380X302X375221X217X307-345X172X280φ58×100
メーカー商品名ジップロックスクリューロック 473-角型手提瓶(ポリエチレン製) 10L-手提げ平角瓶 コック付-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました