17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

チューブコネクター付スクリューキャップ

チューブコネクター付スクリューキャップ
通常単価(税別)
9,220円~10,414円
税込単価
10,142円~11,455円
通常出荷日:4日目

【特長】・大型ボトル等から液体を無菌移送するためのキャップです。・3つのポート(注入・抽出・圧力均衡用...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

型番

メーカー商品名

適合チューブ内径

(φmm)

内容量

最小発注数量
2162-0531JP
スクリュキャップ2162-0531JP
6.35
1個
1個
2162-0830JP
スクリュキャップ2162-0830JP
12.7
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,220円
( 10,142円 )
4日目
10,414円
( 11,455円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型ボトル等から液体を無菌移送するためのキャップです。
・3つのポート(注入・抽出・圧力均衡用)が組み立て溶接されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブコネクター付スクリューキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブコネクター付スクリューキャップ
マルチボトル キャップ・中栓付 50~1000mL
活栓付タテ型タンク
ナルゲン活栓付角型瓶(PP製)
UG軟膏壺(UVカットクリアタイプ)
PET容器 容量 400mL・500mL
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,220円-401円 -9,471円 -29,514円 -2,626円 -583円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目在庫品1日目〜4日目
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器その他樹脂製容器
形状その他丸型その他角型丸型角型
その他オプション-----
その他仕様オートクレーブ可キャップ・中栓付きオートクレーブ可(121℃・15分)オートクレーブ可丸底タイプキャップ付き
材質フタ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット・ポートキャップ/TPE(熱可塑性エラストマー)、チューブ/シリコン本体・中栓/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト