17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ハンドル付広口瓶

ハンドル付広口瓶
通常単価(税別)
4,537円~4,794円
税込単価
4,991円~5,273円
通常出荷日:4日目

肉厚で耐久性に優れています。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

商品タイプ

形状

その他仕様

サイズ

(mm)

口内径

(mm)

型番

メーカー商品名

JANコード

材質

特長

内容量

最小発注数量
PE(ポリエチレン)製容器
丸型
-
φ163X302
φ86
583357
ハンドル付広口瓶583357
4560111737999
HDPE(高密度ポリエチレン)
-
1本
1個
PP(ポリプロピレン)製容器
丸型
オートクレーブ可(121℃・15分)
φ163X302
φ86
583257
ハンドル付広口瓶583257
4560111737975
PP(ポリプロピレン)
肉厚で耐久性に優れています。
1本
1個
PP(ポリプロピレン)製容器
角型
オートクレーブ可(121℃・15分)
147.5X147.5X297
φ87.5
583258
ハンドル付広口瓶583258
4560111737982
PP(ポリプロピレン)
肉厚で耐久性に優れています。
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,537円
( 4,991円 )
4日目
4,794円
( 5,273円 )
4日目
4,794円
( 5,273円 )
4日目

詳細情報

基本情報

肉厚で耐久性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドル付広口瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル付広口瓶
BB型広口瓶
取手付ボトル
フッ素加工活栓付角型大型瓶(FLPE製)
細口試薬瓶 白
角型手提瓶
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,537円-4,229円 -5,111円40,756円 -1,494円2,643円
通常出荷日4日目1日目〜4日目1日目4日目1日目
容量(L)4L20L3L-100mL10L
内容量1本1本1パック(3本)1本1個1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト