17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

活栓付タテ型タンク

活栓付タテ型タンク
通常単価(税別)
9,471円~17,684円
税込単価
10,418円~19,452円
通常出荷日:4日目

肉厚で耐久性に優れています。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

容量

(L)

サイズ

(mm)

型番

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
5L
227X144X342
683240
活栓付タテ型タンク683240
4560111738118
1本
1個
10L
284X176X400
683250
活栓付タテ型タンク683250
4560111738125
1本
1個
20L
342X207X492
683260
活栓付タテ型タンク683260
4560111738132
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,471円
( 10,418円 )
4日目
13,221円
( 14,543円 )
4日目
17,684円
( 19,452円 )
4日目

詳細情報

基本情報

肉厚で耐久性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

活栓付タテ型タンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
活栓付タテ型タンク
ナルゲン活栓付角型瓶(PP製)
マルチボトル キャップ・中栓付 50~1000mL
大型瓶(PFA製)
ヘンペイ広口活栓付瓶 容量 10L・20L 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)
取手付ボトル
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,471円-29,514円 -401円 -79,307円 -3,986円 -5,112円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器ふっ素樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状その他角型丸型丸型角型丸型
その他仕様オートクレーブ可(121℃・15分)オートクレーブ可キャップ・中栓付き目盛付き--
口内径(mm)φ85.5φ86φ17-98.5φ45
材質PP(ポリプロピレン)本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)本体・中栓/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)本体・外栓:PFA(ふっ素樹脂)、中栓:PTFE(ふっ素樹脂)本体・外フタ:高密度ポリエチレン、中フタ:低密度ポリエチレン、コック:高密度ポリエチレン、Oリングパッキン:ニトリルゴム本体・フタ/PE(ポリエチレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト