17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

グッドボーイ 100~2000mL

グッドボーイ 100~2000mL
  • 透明
  • 褐色
通常単価(税別)
442円~657円
税込単価
486円~723円
通常出荷日:4日目

【特長】・ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。・特殊目盛を採用しているため、目盛の...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

割れにくいグッドボーイのサイズ表

品番容量色口内径(胴径)×ボトル高(全高)(mm)一目盛(ml)
4-5633-01100ml透明φ31.5(φ50)×93(96)10
4-5633-02250ml透明φ31.5(φ63)×128(131)25
4-5633-03500ml透明φ45(φ77)×158(161)50
4-5633-041l透明φ45(φ96)×195(198)100
4-5633-062l透明φ92(φ120)×248(253)200
1-7680-02100ml褐色φ31.5(φ50)×93(96)10
1-7680-03250ml褐色φ31.5(φ63)×128(131)25
1-7680-04500ml褐色φ45(φ77)×158(161)50
1-7680-051l褐色φ45(φ96)×195(198)100
1-7680-062l褐色φ92(φ120)×248(253)200

外形図

グッドボーイ外形図

(単位:mm)

コード容量(ml)abcdefghij
-0110046.239.93631.595.524.668.993.54450
-0225040131.5104.9129.55363.5
-0350061.154.749.14516124.4133.61585677
-04100054.949198.5171.1195.56696

各種素材別耐薬品性能一覧 ポリプロピレン・PP

◎:全くあるいはほとんど影響がない。 △:なるべく使用しないほうがよい。
○:若干の影響はあるが条件により十分使用に耐える。×:大きく影響があるため、使用に適さない。

 薬品名濃度重量%・温度℃ 
無
機
酸
亜硫酸10・RT◎
塩酸10・RT◎
塩酸20・RT◎
塩酸20・80○
塩酸38・RT◎
王水 △
過塩素酸 △
クロム酸2・70○
クロム酸5・70○
クロム酸10・70△
クロム酸25・70×
クロロスルホン酸 ×
酸洗液硝酸20%+フッ酸4%◎
酸洗液硫酸40%+硝酸15%◎
次亜塩素酸 ◎
シアン化水素酸 ◎
臭化水素酸20・RT◎
臭化水素酸20・70◎
臭化水素酸37・RT◎
硝酸10・RT◎
硝酸10・70○
硝酸30・RT○
硝酸30・70△
硝酸発煙・RT×
硝酸61.3・RT△
炭酸 ○
ひ酸 ◎
ふっ化けい酸 ◎
ふっ化水素酸10・RT◎
ふっ化水素酸20・RT◎
ふっ化水素酸40・RT◎
ふっ化ほう素酸 ◎
ほう酸 ◎
無水ふっ化水素酸 ◎
硫酸10・RT◎
硫酸10・70◎
硫酸30・RT◎
硫酸30・70◎
硫酸98・RT△
硫酸発煙・RT△
りん酸50・RT◎
りん酸50・70◎
りん酸75・RT◎
無
機
ア
ル
カ
リ
アンモニア(無水) ◎
アンモニアガス冷−
アンモニアガス熱−
液体アンモニア ○
カ性ソーダ(水酸化ナトリウム)10・RT◎
カ性ソーダ(水酸化ナトリウム)30・RT◎
カ性ソーダ(水酸化ナトリウム)30・70○
水酸化アンモニウム(アンモニア水)28%◎
水酸化カリウム ◎
水酸化カルシウム ◎
水酸化バリウム ◎
水酸化マグネシウム ◎
ヒドラジン −
有
機
溶
剤
アクリル酸エチル −
アクリル酸ブチル △
アクリロニトリル −
アセチレン ◎
アセトアミド ○
アセトアルデヒド ○
アセト酢酸エチル −
アセトフェノン −
アセトン △
アニリン △
 薬品名濃度重量%・温度℃ 
有
機
溶
剤
アノン=シクロヘキサン −
アミルアルコール ○
アミルナフタリン ○
安息香酸ベンジル −
イソオクタン −
イソブチルアルコール ◎
イソプロピルアルコール ◎
イソプロピルエーテル ○
エーテル(ジエチルエーテル) −
エタノールアミン ○
エチルアルコール(エタノール) ○
エチルエーテル=ジェチルエーテル −
エチルセルロース ◎
エチルベンゼン △
エチレンオキサイド −
エチレングリコール ◎
エチレンクロルヒドリン △
エチレンジアミン ○
エピクロルヒドリン −
塩化エチル △
塩化ベンジン −
塩化メチル △
塩素化溶剤 ×
オクチルアルコール ◎
オレイン酸 ○
カルビトール −
ぎ酸25・RT◎
ぎ酸50・RT◎
ぎ酸90・RT◎
キシレン △
クエン酸 ◎
グリセリン ◎
クレゾール ○
クロロアセトン △
クロロトルエン △
クロロナフタリン −
クロロホルム ×
ケイ酸エステル −
けい酸エチル −
酢酸10・RT◎
酢酸50・RT○
酢酸50・70△
酢酸100・RT△
酢酸アミル △
酢酸イソプロピル △
酢酸エチル △
酢酸セルソルブ −
酢酸ブチル △
酢酸プロピル △
酢酸メチル △
サリチル酸 ◎
酸化ジフェニル −
ジイソプロピルケトン △
ジエチルエーテル △
ジエチルセパケート △
四エチル鉛 ○
ジエチレングリコール ◎
四塩化炭素 ×
ジオキサン −
ジオクチルセパケート ○
ジオクチルフタレート ○
シクロヘキサノール ○
シクロヘキサノン(アノン) △
シクロヘキサン △
ジクロロベンゼン △
 薬品名濃度重量%・温度℃ 
有
機
溶
剤
ジフェニル −
ジブチルエーテル △
ジブチルフタレート ○
脂肪酸 △
ジメチルアニリン −
ジメチルホルムアミド △
しゅう酸 ◎
シュウ酸エチル −
酒石酸 ◎
スチレン ○
ステアリン酸 ◎
ステアリン酸ブチル −
セロソルブ △
炭酸ガス(液体炭素) ◎
タンニン酸 ◎
テトラクロロエタン △
テトラヒドロフラン △
テトラリン △
トリアセチン −
トリエタノールアミン ○
トリクレジルホスフェート −
トリクロロエチレン △
トリブチルホスフェート −
トルエン(トリオール) △
ナフタリン ◎
ナフテン酸 ◎
二塩化エチレン ○
二塩化メチレン △
二酸化エチレン ○
ニトロエタン ×
ニトロプロパン ×
ニトロベンゼン △×
ニトロメタン ×
乳酸 ◎
パークロルエチレン △
ハイドロキノン ◎
パルミチン酸 ◎
ピクリン酸 ○
ピネン −
ピペリジン −
ピリジン −
フェニルヒドラシン −
フェノール(石炭酸) −
ブチルアルコール(ブタノール) −
ブチルセルソルブ −
フラン、フルラン −
フルフラール ×
113フレオン −
114フレオン −
11フレオン −
12フレオン −
21フレオン −
22フレオン −
プロピルアルコール ○
フロロベンゼン △
ヘキサアルデヒド −
ヘキサン △
ヘキシルアルコール ○
ベンジルアルコール −
ベンジルエーテル △
ベンズアルデヒド △
ベンゼン(ベンゾール) △
ほう酸アミル ○
ホルムアルデヒド(ホルマリン)40・RT◎
マレイン酸 ◎
 薬品名濃度重量%・温度℃ 
有
機
溶
剤
無水酢酸 ○
メタクリル酸メチル △
メチルアルコール ○
メチルイソブチルトン △
メチルエチルケトン △
メルカプタン(チオアルコール) −
モノクロル酢酸 ○△
リノレン酸 ◎
りんご酸 ◎
そ
の
他
(油
類
・
そ
の
他)
亜硝酸アンモニウム ◎
アスファルト ◎
アニリン染料 ◎
亜麻仁油 ◎
亜硫酸ガス ◎
亜硫酸ナトリウム ◎
硫黄 ◎
液化石油ガス ◎
液体塩素 ×
塩化(第二)水銀 ◎
塩化(第二)鉄 ◎
塩化亜鉛 ◎
塩化アルミニウム ◎
塩化アンモニウム ◎
塩化イオウ ◎
塩化カリウム ◎
塩化カルシウム ◎
塩化第二錫 ◎
塩化第二銅 ◎
塩化チオニル ×
塩化ニッケル ◎
塩化バリウム ◎
塩化マグネシウム ◎
塩素ガス(乾) △
塩素ガス(湿) △
ASTMオイルNO.1○
ASTMオイルNO.2○
ASTMオイルNO.3○
オゾン −
オリーブ油 ○
過酸化水素5・RT◎
過酸化水素5・50◎
過酸化水素30・RT◎
過酸化ナトリウム ◎
ガソリン ○
過ホウ酸ナトリウム ◎
過マンガン酸カリウム10・RT◎
過硫酸アンモニウム ◎
きり(桐)油 ◎
グリース △
クレオソート油 −
ケロシン(灯油) △
現像液(ハイポ) ◎
鉱油 ○
酢酸亜鉛 ◎
酢酸アルミニウム ◎
酢酸カルシウム ◎
酢酸鉛 ◎
酢酸ニッケル ◎
酸素 ◎
次亜塩素酸カルシウム[高度さらし粉] ◎
次亜塩素酸ナトリウム5・RT◎
次亜塩素酸ナトリウム5・70○
シアン化銅 ◎
シアン化ナトリウム ◎
塩水 ◎

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

容量

(L)

色

胴径

(mm)

口内径

(mm)

ボトル高(全高)

(mm)

メーカー商品名

JANコード

耐熱温度

(℃)

一目盛

特長

内容量

最小発注数量
100mL
褐色
φ50
φ31.5
93(96)
グッドボーイ褐色100ml 110202
-
96
10ml
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
1本
1個
250mL
褐色
φ63
φ31.5
128(131)
グッドボーイ褐色250ml 110203
-
96
25ml
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
1本
1個
500mL
褐色
φ77
φ45
158(161)
グッドボーイ褐色500ml 110204
-
96
50ml
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
1本
1個
1L
褐色
φ96
φ45
195(198)
グッドボーイ褐色1L 110205
-
96
100ml
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
1本
1個
100mL
透明
φ50
φ31.5
93(96)
グッドボーイ100ml 110172
4562108485852
98
10ml
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
1本
1個
1L
透明
φ96
φ45
195(198)
グッドボーイ1000ml 110175
4562108485883
98
100ml
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
458円
( 504円 )
4日目
475円
( 523円 )
4日目
565円
( 622円 )
4日目
657円
( 723円 )
4日目
442円
( 486円 )
4日目
624円
( 686円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
・特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
・褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。
・ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
・材質:本体、フタ/PP(ポリプロピレン)
・耐熱温度:透明/98℃、褐色/96℃
・オートクレーブは不可

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グッドボーイ 100~2000mLのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
離型剤希釈サンプル液の一時保管
4
満足度:4.0
透明度が高く、目視での濃さの比較確認ができる。 口が大きく、液の出し入れが容易。 価格が安い。
0人が参考にしています。
薬液小分け
5
満足度:5.0
耐薬品シートも開示されているので安心して使用出来ます。 容器はしっかりした物で、 余程の衝撃を与えないと破損しなさそうで...もっと読む
0人が参考にしています。
オイルの小分け
4
満足度:4.0
現場に持っていくドリルの切削時に使う為の 油を小分けにして持ち歩いています。 油の漏れもなく中身が見えるので 減り具合も...もっと読む
0人が参考にしています。
オイル容器
4
満足度:4.0
オイルを入れて置く容器に使用しています、特に問題なく、もうすこし大きいのが必要ですがこれで代用しています
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グッドボーイ 100~2000mL
食品用検体容器 容量 90mL・100mL
PET容器 容量 400mL・500mL
標本瓶 容量 30mL~180mL
細口瓶 容量 (HDPE製) 50mL~500mL・1L
細口瓶 (中フタ付き) 容量 30mL~500mL・1L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格442円-15,977円583円1,539円 -387円 -379円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器その他樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型丸型角型丸型丸型丸型
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
脚注オートクレーブはできません。1本あたりの価格です。1箱あたりの価格です。1本あたりの価格です。1本あたりの価格です。目盛りは付いていません。1本あたりの価格です。1本あたりの価格です。
内容量1本1パック(200個)1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト