17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

PFAバイアル T46シリーズ

PFAバイアル T46シリーズ
通常単価(税別)
4,087円~7,954円
税込単価
4,496円~8,749円
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】・表面への試料の吸着等を抑え、超微量分析等の精度を高めます。・内部は円錐底で液残りが少なく、洗...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

その他

仕様

高さ

(mm)

胴径

(mm)

口外径

(φmm)

型番

メーカー商品名

特長

内容量

最小発注数量
15mL
-
外部中空底
42
φ29
φ31
T46-310
PFAバイアルT46-310
表面への試料の吸着等を抑え、超微量分析等の精度を高めます。内部は円錐底で液残りが少なく、洗浄が容易です。外部中空底でオートサンプラーに使用できます。
1個
1個
25mL
-
外部中空底
72
φ29
φ31
T46-325
PFAバイアルT46-325
表面への試料の吸着等を抑え、超微量分析等の精度を高めます。内部は円錐底で液残りが少なく、洗浄が容易です。外部中空底でオートサンプラーに使用できます。
1個
1個
15mL
-
フラットな外部底
39
φ29
φ31
T46-311
PFAバイアルT46-311
表面への試料の吸着等を抑え、超微量分析等の精度を高めます。内部は円錐底で液残りが少なく、洗浄が容易です。フラットな外部底でホットプレートに使用できます。
1個
1個
25mL
-
フラットな外部底
69
φ29
φ31
T46-3253
PFAバイアルT46-3253
表面への試料の吸着等を抑え、超微量分析等の精度を高めます。内部は円錐底で液残りが少なく、洗浄が容易です。フラットな外部底でホットプレートに使用できます。
1個
1個
50mL
-
フラットな外部底
117
φ29
φ31
T46-3503
PFAバイアルT46-3503
表面への試料の吸着等を抑え、超微量分析等の精度を高めます。内部は円錐底で液残りが少なく、洗浄が容易です。フラットな外部底でホットプレートに使用できます。
1個
1個
-
オプション
2barの圧力までシールできます。
-
-
バイアル用PFAスクリューキャップ(φ31mm)
T46-300
PFAバイアルT46-300
表面への試料の吸着等を抑え、超微量分析等の精度を高めます。内部は円錐底で液残りが少なく、洗浄が容易です。T46-300は2barの圧力までシールできます。
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,209円
( 5,730円 )
4日目
6,811円
( 7,492円 )
4日目
5,079円
( 5,587円 )
11日目
6,778円
( 7,456円 )
11日目
7,954円
( 8,749円 )
11日目
4,087円
( 4,496円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面への試料の吸着等を抑え、超微量分析等の精度を高めます。
・内部は円錐底で液残りが少なく、洗浄が容易です。
・T46-310・325・350は外部中空底でオートサンプラーに、T46-311・3253・3503はフラットな外部底でホットプレートに使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAバイアル T46シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAバイアル T46シリーズ
大型瓶(PFA製)
ナルゲン薬品瓶 2250シリーズ
スチロールねじ瓶 容量 5~135ml
食品用検体容器 容量 90mL・100mL
大型透明丸型瓶
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,087円-79,307円 -18,323円 -6,077円 -15,977円29,195円 -
通常出荷日4日目〜1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器PS(スチロール)製容器PP(ポリプロピレン)製容器その他樹脂製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
その他仕様目盛付き目盛付きオートクレーブ可、目盛り付きパッキン付き目盛:90ml/15・30・50・70・90ml、100ml/20ml刻みオートクレーブ可
材質PFA(ふっ素樹脂)本体・外栓:PFA(ふっ素樹脂)、中栓:PTFE(ふっ素樹脂)本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)
内容量1個1本1本1パック(100本)1パック(200個)1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト