17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

フッ素加工広口試薬瓶
サーモフィッシャーサイエンティフィック
PE広口瓶 白 1L
コクゴ
BB型広口瓶
アズワン

フッ素加工活栓付角型大型瓶(FLPE製)

通常単価(税別)
35,31041,804
税込単価
38,84145,984
通常出荷日:1日目

【特長】・内外共フッ素加工されています。・酸・機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ふっ素樹脂製容器
  • 形状
    角型
  • 材質
    本体/FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、活栓/TefzelETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)、フタ/FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン)、ハンドル/ステンレス
  • 一目盛
    1l
  • 首内径 (φmm)
    89
  • 特長
    内外共フッ素加工されています。酸・有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • サイズ(mm)

  • 型番

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

(L)

サイズ

(mm)

型番

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
9
216X147X358
2327-0020
フッ素加工活栓付角型瓶2327-0020
1本
1個
20
320X229X384
2327-0050
フッ素加工活栓付角型瓶2327-0050
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,310
( 38,841 )
1日目
41,804
( 45,984 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内外共フッ素加工されています。
・酸・機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素加工活栓付角型大型瓶(FLPE製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素加工活栓付角型大型瓶(FLPE製)
角型手提瓶
アタッシュボトル(PE製)
手提げ平角瓶
搬送ボトル(積み重ね式)
ヘンペイスクエアボトル
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格35,310-2,0714,0004,4601,946 -4,570 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプふっ素樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状角型角型角型角型角型角型
材質本体/FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、活栓/TefzelETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)、フタ/FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン)、ハンドル/ステンレス本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム本体:キャップ:PE(ポリエチレン)本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)
一目盛1l-----
首内径(φmm)89-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング