17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

PFA広口試薬瓶

PFA広口試薬瓶
通常単価(税別)
30,626円~94,833円
税込単価
33,689円~104,316円
通常出荷日:11日目

内面は滑らかで、洗浄時に液が残りません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

容量

(L)

高さ

(mm)

胴径

(mm)

型番

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
100mL
56.9
φ55.9
150-01-0100
PFA広口試薬瓶150-01-0100
1本
1個
250mL
146.8
φ69.8
150-01-0250
PFA広口試薬瓶150-01-0250
1本
1個
500mL
160.8
φ85.3
150-01-0500
PFA広口試薬瓶150-01-0500
1本
1個
1000mL
218.9
φ100.8
150-01-1000
PFA広口試薬瓶150-01-1000
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,626円
( 33,689円 )
11日目
43,495円
( 47,845円 )
11日目
60,396円
( 66,436円 )
11日目
94,833円
( 104,316円 )
11日目

詳細情報

基本情報

内面は滑らかで、洗浄時に液が残りません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFA広口試薬瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFA広口試薬瓶
フッ素加工広口試薬瓶 2197シリーズ
大型瓶(PFA製)
フッ素加工細口試薬瓶(FLPE製)
PFAジャー(キャップ付)
ポリカーボネート広口大型瓶
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格30,626円-984円 -79,307円 -1,013円 -7,724円 -32,987円 -
通常出荷日11日目4日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器その他樹脂製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
材質PFA(ふっ素樹脂)本体/FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、キャップ/FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)本体・外栓:PFA(ふっ素樹脂)、中栓:PTFE(ふっ素樹脂)本体/FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、キャップ/FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)PFA(ふっ素樹脂)本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)
特長防滴仕様で、注ぎやすい形状です。内面は滑らかで、洗浄時に液が残りません。フタは内ブタ無しでも液モレに強い構造です。溶剤の吸収や浸透を減少するよう表面(内外共)がフッ素加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用できます。耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。容器の両表面にフッ素加工を施していますので、溶剤の吸収と浸透を防ぎます。酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。広口ですので洗浄や内容物の出し入れが容易です。
内容量1本1本1本1本1個1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート