17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンダごてセット

通常単価(税別)
3,449円
税込単価
3,794円
通常出荷日:4日目
  • ステーション/直結
    直結
  • 温度制御
    なし
  • 電気式/ガス式
    電気式
  • 電源
    AC100V
  • ヒータ消費電力 (W)
    30
  • 設定温度範囲 (℃)
    480
  • こて全長 (mm)
    210
  • こて重量 (g)
    50
  • 商品コード
    X-2000E
  • JANコード
    4975205000871
  • 商品タイプ
    はんだこて用パーツ
  • 最高温度(℃)
    480
  • メーカー商品名
    ハンダこてセット X-2000E
  • 付属品
    30Wハンダこて(最高温度480℃)。こて先クリーナー付ハンダこて台。ヤニ入ハンダ(20g)。ソルダーアシスト。ヒートクリップL型。ハンダ吸取線。ヒートクリップS型。

型番:

6-5005-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■セット内容

  • 30Wハンダこて(最高温度480℃)
  • こて先クリーナー付ハンダこて台
  • ヤニ入ハンダ(20g)
  • ソルダーアシスト
  • ヒートクリップL型
  • ハンダ吸取線
  • ヒートクリップS型

6-5005-01の仕様・寸法情報

ステーション/直結
直結
温度制御
なし
電気式/ガス式
電気式
電源
AC100V
ヒータ消費電力(W)
30
設定温度範囲(℃)
480
こて全長(mm)
210
こて重量(g)
50
商品コード
X-2000E
JANコード
4975205000871
商品タイプ
はんだこて用パーツ
最高温度(℃)
480
メーカー商品名
ハンダこてセット X-2000E
付属品
30Wハンダこて(最高温度480℃)。こて先クリーナー付ハンダこて台。ヤニ入ハンダ(20g)。ソルダーアシスト。ヒートクリップL型。ハンダ吸取線。ヒートクリップS型。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
6-5005-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,449円
( 3,794円 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンダごてセットの型番6-5005-01のページです。 型番6-5005-01に関する仕様情報を記載しております。
ハンダごてセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンダごてセット
電子工作用はんだこてセット30W X-2000E
レッド60Wセット
グット 家庭用はんだこてセット30W
AC100V/ 60W 半田ごて
AC100V/ 80W 半田ごて
メーカーアズワンgoot(太洋電機産業)白光goot(太洋電機産業)エスコエスコ
通常価格3,449円2,476円1,602円1,648円2,467円2,556円
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目8日目3日目3日目
ステーション/直結直結直結直結直結直結直結
温度制御なしなしなしなしなしなし
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
電源AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V
ヒータ消費電力(W)303060306080
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました