ファクトリーサプライ用品技術窓口

急冷剤

通常単価(税別)
2,252円
税込単価
2,477円
通常出荷日:4日目

静電気を外部に逃がすセーフティプレート付きです。

  • 燃性
    可燃性
  • 使用ガス
    LPG
  • 内容量 (mL)
    480
  • 商品コード
    QRK-560
  • JANコード
    4931442485604
  • メーカー商品名
    急冷剤 QRK-560
  • 引火点 (℃)
    -81
  • 発火点 (℃)
    +405
  • 仕様
    スプレー

型番:

1-9261-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-9261-01の仕様・寸法情報

燃性
可燃性
使用ガス
LPG
内容量(mL)
480
商品コード
QRK-560
JANコード
4931442485604
メーカー商品名
急冷剤 QRK-560
引火点(℃)
-81
発火点(℃)
+405
仕様
スプレー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-9261-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,252円
( 2,477円 )
4日目

詳細情報

基本情報

静電気を外部に逃がすセーフティプレート付きです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

急冷剤の型番1-9261-01のページです。 型番1-9261-01に関する仕様情報を記載しております。
急冷剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
急冷剤
ヨンエーキューレイ
急冷剤 エルピーキューレイ
急冷剤 Z-286
不燃性急冷剤(静電防止プレート付)
Z-281急冷剤
メーカーアズワンアズワンサンハヤトホーザンサンハヤトアズワン
通常価格2,252円4,074円1,499円3,101円4,074円2,851円
通常出荷日4日目1日目1日目3日目1日目11日目
燃性可燃性不燃性----
使用ガスLPGHFC134aLPGHFO-1234ze主成分:冷媒(HFC-134a)-
内容量(mL)480380480370380-
商品コードQRK-560QRA-S481----
JANコード49314424856044931442484621----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

急冷剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト