17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアダスター CD-31ECO 1-2615-02

エアダスター CD-31ECO

通常単価(税別)
2,172円
税込単価
2,389円
通常出荷日:4日目

【特長】・CD-31ECOはノンフロンタイプで、逆さにしても液が出ません。

型番:

1-2615-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-2615-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター
仕様
スプレー
燃性
可燃性
使用ガス
炭酸ガス・DME
メーカー商品名
エアダスターCD-31ECO
メーカー型番
CD-31ECO(逆さOKエコタイプ)
JANコード
4969887268254
特長
-
付属チューブ長
約130mm
内容量
1本(350ml)

絞り込み条件

  • 使用ガス

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-2615-02

使用ガス

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

特長

付属チューブ長

内容量

最小発注数量
炭酸ガス・DME
エアダスターCD-31ECO
CD-31ECO(逆さOKエコタイプ)
4969887268254
-
約130mm
1本(350ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,172円
( 2,389円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CD-31ECOはノンフロンタイプで、逆さにしても液が出ません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアダスター CD-31ECOの型番1-2615-02のページです。 型番1-2615-02に関する仕様情報を記載しております。
エアダスター CD-31ECOのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
ほこりの吹き払い
3
満足度:3.0
オフィスでの埃吹き払いに使用している。 逆さ吹きもできるのが便利。
0人が参考にしています。
PCマザーボードのほこり除去
4
満足度:4.0
PCマザーボードのほこり除去に使用しています。 逆さにしても使用できるのが良いですが、使い始めに比べて残量が少なくすると...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスター CD-31ECO
エアダスター CD-31ECO(98-0499)
エアダスター
エアダスター 98-0492
エアダスター Z-284
エアダスター 300mL
メーカーアズワン三商ケニス三商ホーザンアズワン
通常価格2,172円1,512円1,096円4,953円3,101円1,737円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目3日目1日目
商品タイプエアダスターエアダスターエアダスターエアダスターエアダスターエアダスター
仕様スプレースプレースプレースプレースプレーブロー
燃性可燃性可燃性可燃性不燃性特定不活性可燃性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスター(スプレー缶)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました