ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドル式特大型台車 1-6297-11

ハンドル式特大型台車

通常単価(税別)
57,475
税込単価
63,223
通常出荷日:12日目

大型運搬物にも対応する特大型台車。【特長】・500kg耐荷重の特大スチール台車。・キャスターは床を汚さ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    500
  • 本体/オプション
    本体
  • サイズ (mm)
    1240×790×855
  • 重量 (g)
    40000
  • 床面高さ (mm)
    290
  • メーカー商品名
    ハンドル式特大型台車 NHT-501
  • 型番
    NHT-501
  • JANコード
    4546678002107
  • 特長
    研究用機材の移動や大型運搬物に対応する特大型台車です。台座には滑り止めマット・その周囲にはショックアブソーバーが付いているため、角打ちの衝撃にも強いです。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。
  • 荷台材質
    スチール 
  • ハンドル材質
    スチール 
  • キャスター (mm)
    φ200ゴム製(ストッパー無し)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-6297-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ハンドル式特大型台車:関連画像

NHT-501の外観

 

型番 : NHT-501
サイズ : 1,240×790×855mm
重量 : 40kg
材質 : 荷台・ハンドル / スチール
床面高さ : 290mm
キャスター : φ200(直径200mm)ゴム製(ストッパー無)
積載荷重 : 500kg

1-6297-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
500
本体/オプション
本体
サイズ(mm)
1240×790×855
重量(g)
40000
床面高さ(mm)
290
メーカー商品名
ハンドル式特大型台車 NHT-501
型番
NHT-501
JANコード
4546678002107
特長
研究用機材の移動や大型運搬物に対応する特大型台車です。台座には滑り止めマット・その周囲にはショックアブソーバーが付いているため、角打ちの衝撃にも強いです。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。
荷台材質
スチール 
ハンドル材質
スチール 
キャスター(mm)
φ200ゴム製(ストッパー無し)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-6297-11

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,475
( 63,223 )
12日目

詳細情報

基本情報

大型運搬物にも対応する特大型台車。
【特長】
・500kg耐荷重の特大スチール台車。
・キャスターは床を汚さないノーカーボングレーゴム採用。
・台座には滑り止めマット・周囲には緩衝ゴム付で、ぶつけても傷がつきにくい。
・収納に便利な折りたたみ式ハンドル。
【用途】
・研究用機材等の大型運搬物の移動に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドル式特大型台車の型番1-6297-11のページです。 型番1-6297-11に関する仕様情報を記載しております。
ハンドル式特大型台車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル式特大型台車
ハンドブレーキ付き台車 静音タイプ
樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式
静音樹脂大型台車 ハンドル折りたたみ式
小型スチール台車 ハンドル折り畳み式
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
メーカーアズワンアズワン金沢車輛金沢車輛金沢車輛DANDY
通常価格57,47524,200 -9,98017,5689,16188,636
通常出荷日12日目1日目6日目3日目3日目1日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製樹脂製樹脂製樹脂製スチール製樹脂製
均等荷重(kg)500-150300150300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
サイズ(mm)1240×790×855-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング