17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スノコJ 434型【1~20個入り】

スノコJ 434型
通常単価(税別)
1,689円~10,078円
税込単価
1,858円~11,086円
通常出荷日:4日目

縦横方向に連結できるスノコです。ジョイナーを使用することで自在に連結することができます。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

幅

(mm)

詳細サイズ

(mm)

品 名

重量

(g)

メーカー商品名

入 数

メーカー型番

JANコード

特長

セット内容

内容量

最小発注数量
450
440
440X450X32
ブルーセット
1600(1セット)
スノコJ 434-0100
-
434-0100
4964079022805
縦横方向に連結できるスノコです。
スノコ本体X6本/ジョイナー(0mmピッチX6、10mmピッチX12個)
1セット
1個
65
450
450X65X30
スノコ本体(ブルー)
-
スノコJ 434-0011
-
434-0011
4964079022782
縦横方向に連結できるスノコです。
-
1枚
1個
-
-
-
ジョイナー(10mmピッチ)
-
スノコJ 434-0492
1袋(20個入)
434-0492
4964079022836
ジョイナーを使用することで自在に連結することができます。
-
1袋(20個)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,078円
( 11,086円 )
4日目
1,689円
( 1,858円 )
4日目
2,711円
( 2,982円 )
4日目

詳細情報

基本情報

縦横方向に連結できるスノコです。ジョイナーを使用することで自在に連結することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スノコJ 434型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スノコJ 434型
折りたたみすのこ
連結スノコ
素足スノコ
セフティースクエア スノコ ジョイントタイプ
ジョイントスノコ ナイロンブラッシュ H-25
メーカーアズワンアズワンアズワン山崎産業アズワンテラモト
通常価格1,689円-3,062円1,443円 -510円 -4,148円 -772円 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目〜4日目〜1日目
商品タイプスノコスノコスノコスノコスノコスノコ
形状ジョイントタイプジョイントタイプジョイントタイプジョイントタイプジョイントタイプジョイントタイプ
本体材質ASA樹脂PP(ポリプロピレン)----
ジョイナー材質熱可塑性エラストマー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト