ファクトリーサプライ用品技術窓口

エックスハンガー

通常単価(税別)
30,103円
税込単価
33,113円
通常出荷日:3日目

袋の着脱がワンタッチでできます。折りたたみ構造ですから収納の際に場所をとりません。

  • 商品タイプ
    その他
  • 容量 (L)
    45
  • 用途
    ゴミ箱
  • ダストワゴン
    その他
  • サイズ (mm)
    650X370X670
  • 仕 様
    45L用
  • メーカー商品名
    エックスハンガー L 45L用
  • メーカー型番
    L
  • 特長
    袋の着脱がワンタッチでできます。折りたたみ構造ですから収納の際に場所をとりません。
  • 本体材質
    ステンレス(SUS304)
  • キャスター材質
    プラスチック
  • 脚注
    袋は付属していません。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

型番:

6-7793-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6-7793-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量(L)
45
用途
ゴミ箱
ダストワゴン
その他
サイズ(mm)
650X370X670
仕 様
45L用
メーカー商品名
エックスハンガー L 45L用
メーカー型番
L
特長
袋の着脱がワンタッチでできます。折りたたみ構造ですから収納の際に場所をとりません。
本体材質
ステンレス(SUS304)
キャスター材質
プラスチック
脚注
袋は付属していません。
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
6-7793-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,103円
( 33,113円 )
3日目

詳細情報

基本情報

袋の着脱がワンタッチでできます。折りたたみ構造ですから収納の際に場所をとりません。

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エックスハンガーの型番6-7793-01のページです。 型番6-7793-01に関する仕様情報を記載しております。
エックスハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エックスハンガー
スリムダスター
シャープセイフ
レジオンBSペール M
ペダル式ダストボックス フタ #70
クリーンステップポット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンE-CONアズワン
通常価格30,103円6,721円931円1,006円15,508円18,667円 -
通常出荷日3日目4日目4日目4日目2日目3日目
商品タイプその他ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
容量(L)4525210.670-
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
ダストワゴンその他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)650X370X670210X350X550200X115X165φ238X300--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました