17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ポリペール角型

ポリペール角型
通常単価(税別)
5,4107,438
税込単価
5,9518,182
通常出荷日:1日目

アズワン ゴミ箱 ポリペール角型。【仕様】・材質:PE(ポリエチレン)・容量(L):30、40、60

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

  • 材質:PE(ポリエチレン)
  • 型番:PK40B
  • サイズ(mm):400×290×490
  • 容量(L):40
  • フタは付属していません。

 

  • 材質:PE(ポリエチレン)
  • 型番:PK60B
  • サイズ(mm):440×320×590
  • 容量(L):60
  • フタは付属していません。

型番リスト

表示件数

商品タイプ

容量

(L)

サイズ

(mm)

材質

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

脚注

内容量

最小発注数量
ゴミ箱
40
400X290X490
PE(ポリエチレン)
ポリペール角型 PK40B
PK40B
4580167560402
本体にフタは付属していません。
1個
1個
ゴミ箱
60
440X320X590
PE(ポリエチレン)
ポリペール角型 PK60B
PK60B
4580167560426
本体にフタは付属していません。
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,410
( 5,951 )
1日目
7,438
( 8,182 )
1日目

詳細情報

基本情報

アズワン ゴミ箱 ポリペール角型。
【仕様】
・材質:PE(ポリエチレン)
・容量(L):30、40、60

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリペール角型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリペール角型
積水 角 ペ-ル ブルー
ポリダスター 本体+フタ
耐火ゴミ箱
ダストポット(ゴミ箱)15L
Z型回収カート
メーカーアズワン積水テクノ成型アズワンアズワンアズワン金沢車輛
通常価格5,410-1,230 -4,28525,573 -11,700 -15,058
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目4日目〜
用途ゴミ箱-ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ収集庫
ダストワゴンその他-その他その他その他ダストワゴン用ポリ袋
内容量1個-1個1台1個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト