ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スリムダスター

スリムダスター 1-8558-01
通常単価(税別)
6,721円
税込単価
7,393円
通常出荷日:4日目

指で押すだけでフタの開閉がラクにできます。

型番:

1-8558-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-8558-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
25
用途
ゴミ箱
ダストワゴン
その他
サイズ(mm)
210X350X550
材質
PP(ポリプロピレン)
メーカー商品名
スリムダスター ESD5S
メーカー型番
ESD5S
JANコード
4580167561263
特長
指で押すだけでフタの開閉がラクにできます。
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-8558-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,721円
( 7,393円 )
4日目

詳細情報

基本情報

指で押すだけでフタの開閉がラクにできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリムダスターの型番1-8558-01のページです。 型番1-8558-01に関する仕様情報を記載しております。
スリムダスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムダスター
エックスハンガー
シャープセイフ
レジオンBSペール M
ワンタッチバッグセッター
防臭ペダルペール
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,721円30,103円931円1,006円5,978円4,779円
通常出荷日4日目3日目4日目4日目3日目4日目
商品タイプゴミ箱その他ゴミ箱ゴミ箱その他ゴミ箱
容量(L)2545210.6-15
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
ダストワゴンその他その他その他その他その他-
サイズ(mm)210X350X550650X370X670200X115X165φ238X300260X85X230(折畳時)222X353X419
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました