ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シャープセイフ

シャープセイフ 0-8239-01
通常単価(税別)
931円
税込単価
1,024円
通常出荷日:4日目

針立て付きですので使用後の注射針で誤って指を刺すことがなく処理できます。フタと本体は一度セットするとロ...

詳細を確認

型番:

0-8239-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0-8239-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
2
用途
ゴミ箱
ダストワゴン
その他
サイズ(mm)
200X115X165
材質
PP(ポリプロピレン)
メーカー商品名
シャープセイフ 2L
メーカー型番
2L
特長
針立て付きですので使用後の注射針で誤って指を刺すことがなく処理できます。フタと本体は一度セットするとロックされて離れません。
針外し口
針立て付き
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0-8239-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
931円
( 1,024円 )
4日目

詳細情報

基本情報

針立て付きですので使用後の注射針で誤って指を刺すことがなく処理できます。フタと本体は一度セットするとロックされて離れません。固定台(別売)を使用することにより、本体が固定されスムーズに針の処理が行えます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャープセイフの型番0-8239-01のページです。 型番0-8239-01に関する仕様情報を記載しております。
シャープセイフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャープセイフ
スリムダスター
レジオンBSペール M
エックスハンガー
ペダル式ダストボックス フタ #70
クリーンステップポット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンE-CONアズワン
通常価格931円6,721円1,006円30,103円15,508円18,667円 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目2日目3日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱その他ゴミ箱ゴミ箱
容量(L)22510.64570-
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
ダストワゴンその他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)200X115X165210X350X550φ238X300650X370X670--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました