17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ディスポ針ボックス

ディスポ針ボックス
通常単価(税別)
521円~3,717円
税込単価
573円~4,089円
通常出荷日:4日目

フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。専用スタンドは滑りにくくしっ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

用途

幅X奥行X高さ

(mm)

重量

(kg)

仕 様

材質

色

メーカー商品名

JANコード

特長

内容量

最小発注数量
5
ゴミ箱
218X192X206
-
-
PP(ポリプロピレン)
黄
ディスポ針ボックス 黄色 5L
4560111723121
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。専用スタンドは滑りにくくしっかりと固定します。
1個
1個
1
その他
120X120X44
0.4
専用スタンド
PU(ポリウレタン)
-
ディスポ針ボックス用スタンド
4571110702536
-
1台
1個
1
ゴミ箱
122X104X165
-
-
PP(ポリプロピレン)、スタンド/PU(ポリウレタン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム
黄
ディスポ針ボックス 黄色 1L
4560111760195
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。専用スタンドは滑りにくくしっかりと固定します。
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
914円
( 1,005円 )
4日目
3,717円
( 4,089円 )
4日目
521円
( 573円 )
4日目

詳細情報

基本情報

フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。専用スタンドは滑りにくくしっかりと固定します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスポ針ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポ針ボックス
ペダル式ダストボックス フタ #70
ダストパック 容量(L) 10・15
ダストポット(ゴミ箱)15L
Z型回収カート
エコポリペール丸型 PEN/PEFNシリーズ
メーカーアズワンE-CONアズワンアズワン金沢車輛アズワン
通常価格521円-15,508円17,526円8,147円 -13,744円1,405円 -
通常出荷日4日目2日目4日目1日目4日目〜1日目〜
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ダストワゴンゴミ箱
ダストワゴンその他その他その他その他ダストワゴン用ポリ袋その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト