ファクトリーサプライ用品技術窓口

リネン車

通常単価(税別)
10,568円~53,716円
税込単価
11,625円~59,088円
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】角型と丸型の2種あり、メラミン焼付塗装仕上げのスチール製の理念者です。

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • ダストワゴン

  • 仕 様

  • 材質

  • キャスター(mm)

  • 本体寸法(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

ダストワゴン

仕 様

材質

キャスター

(mm)

本体寸法

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
ダストワゴンフレーム
角型
スチール(メラミン焼付塗装仕上げ)
φ100
925X625X807(深/600)
角型リネン車 3106ST
3106
4562108474221
1台
1個
ダストワゴン用布袋
角型用
PA(ナイロン)ターポリン両面防水型
-
-
角型リネン車 3106交換用ビニール幌
交換用ビニール幌
4562108474238
1枚
1個
ダストワゴンフレーム
丸型
スチール(メラミン焼付塗装仕上げ)
φ100
φ600X807(深/600)
丸型リネン車 3108 ST
3108
4562108474245
1台
1個
ダストワゴン用布袋
丸型用
PA(ナイロン)ターポリン両面防水型
-
-
丸型リネン車 3108交換用ビニール幌
交換用ビニール幌
4562108474252
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,716円
( 59,088円 )
5日目
10,634円
( 11,697円 )
3日目
35,172円
( 38,689円 )
5日目
10,568円
( 11,625円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
角型と丸型の2種あり、メラミン焼付塗装仕上げのスチール製の理念者です。

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リネン車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リネン車
プーポット(おむつペール) PO-01
FABプッシュ&スイング本体
トラッシュステーション
ディスポボックス
リサイクルトラッシュ OSE・OSL
メーカーアズワン吉川国工業所新輝合成積水化学工業アズワン杉田エース
通常価格10,568円-7,995円3,664円 -300,128円2,454円 -12,837円 -
通常出荷日3日目〜5日目1日目8日目4日目5日目
商品タイプダストワゴンゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
用途ゴミ収集庫ゴミ箱ゴミ箱屋外用ゴミ箱ゴミ箱
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト