ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

兼用水切りネット【50個入り】

兼用水切りネット 1-7425-01
通常単価(税別)
889円
税込単価
978円
通常出荷日:4日目

小さなゴミまで逃がさないストッキングタイプです。排水口・三角コーナー兼用です。

型番:

1-7425-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

1-7425-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
300X350(伸長時)
メーカー商品名
兼用水切りネット 50枚入 KA-710
入 数
1袋(50枚入)
メーカー型番
KA-710
JANコード
4901105197106
特長
小さなゴミまで逃がさないストッキングタイプです。排水口・三角コーナー兼用です。
材質
ポリエステル・PU(ポリウレタン)
内容量
1袋(50枚)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-7425-01

内容量

最小発注数量
1袋(50枚)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
889円
( 978円 )
4日目

詳細情報

基本情報

小さなゴミまで逃がさないストッキングタイプです。排水口・三角コーナー兼用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

兼用水切りネットの型番1-7425-01のページです。 型番1-7425-01に関する仕様情報を記載しております。
兼用水切りネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
兼用水切りネット
ニューポリ規格袋
業務用ポリ袋 70L 透明
業務用ポリ袋 90L 透明
ワンタッチゴミ袋
ゴミ袋 透明/半透明 容量(L) 45~90
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格889円697円 -17,976円19,845円2,254円 -699円 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプその他回収袋ゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋
サイズ(mm)300X350(伸長時)-----
メーカー商品名兼用水切りネット 50枚入 KA-710-----
入 数1袋(50枚入)1袋(100枚入)--1袋(30枚入)1袋(10枚入)
メーカー型番KA-710-P-73P-93--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました