17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ワンタッチゴミ袋【30個入り】

ワンタッチゴミ袋
通常単価(税別)
2,254円~2,503円
税込単価
2,479円~2,753円
通常出荷日:4日目

実験台に取り付けられます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
200X300
ワンタッチゴミ袋 200X300 30入
4560111742849
1袋(30枚)
1パック

30個入り

300X300
ワンタッチゴミ袋 300X300 30入
4560111742856
1袋(30枚)
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,254円
( 2,479円 )
4日目
2,503円
( 2,753円 )
4日目

詳細情報

基本情報

実験台に取り付けられます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチゴミ袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチゴミ袋
ニューポリ規格袋
兼用水切りネット
ワンタッチバッグ
ゴミ袋 ブルー 容量(L) 45~90
ゴミ袋 透明/半透明 容量(L) 45~90
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,254円-697円 -797円5,449円852円 -699円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプゴミ袋回収袋その他ゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋
入 数1袋(30枚入)1袋(100枚入)1袋(50枚入)1箱(100枚入)1袋(10枚入)1袋(10枚入)
特長実験台に取り付けられます。コーナーに切り込みが付いていますので切り取りやすいです。小さなゴミまで逃がさないストッキングタイプです。排水口・三角コーナー兼用です。---
材質LDPE(低密度ポリエチレン)LDPE(低密度ポリエチレン)ポリエステル・PU(ポリウレタン)LDPE(低密度ポリエチレン)LDPE(低密度ポリエチレン)LDPE(低密度ポリエチレン)
内容量1袋(30枚)1パック(100枚)1袋(50枚)1箱(100枚)1袋(10枚)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト