ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ワンタッチバッグ【100個入り】

ワンタッチバッグ 8-466-02
通常単価(税別)
5,449円
税込単価
5,994円
通常出荷日:4日目

型番:

8-466-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

8-466-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ袋
サイズ(mm)
800X900X0.035
メーカー商品名
ワンタッチバック BOX70型 100入
入 数
1箱(100枚入)
メーカー型番
Box70型
JANコード
4560111742870
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
内容量
1箱(100枚)

型番リスト

表示件数
型番
8-466-02

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
800X900X0.035
ワンタッチバック BOX70型 100入
Box70型
4560111742870
1箱(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,449円
( 5,994円 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチバッグの型番8-466-02のページです。 型番8-466-02に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチバッグ
ワンタッチゴミ袋
兼用水切りネット
ニューポリ規格袋
ゴミ袋 ブルー 容量(L) 45~90
ゴミ袋 透明/半透明 容量(L) 45~90
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,449円2,254円 -797円697円 -852円 -699円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプゴミ袋ゴミ袋その他回収袋ゴミ袋ゴミ袋
入 数1箱(100枚入)1袋(30枚入)1袋(50枚入)1袋(100枚入)1袋(10枚入)1袋(10枚入)
材質LDPE(低密度ポリエチレン)LDPE(低密度ポリエチレン)ポリエステル・PU(ポリウレタン)LDPE(低密度ポリエチレン)LDPE(低密度ポリエチレン)LDPE(低密度ポリエチレン)
内容量1箱(100枚)1袋(30枚)1袋(50枚)1パック(100枚)1袋(10枚)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました