ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ごみ袋(30~90L)【20~30個入り】 |
|
ミスミ 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】 |
|
ミスミ 薄型オイル吸着シート【10個入り】 |
【特長】
・浸漬・超音波洗浄機兼用 制泡性の粉末タイプですすぎが容易です。



トラスコ中山
油汚れ用洗浄剤 αコンクリートフロアクリーナー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー
4.7通常価格(税別):1,828円~

ムラテックKDS
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
4.5通常価格(税別):3,384円

ムラテックKDS
シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル
4通常価格(税別):13,111円

アズワン
アズツール粉石鹸(ピンク石鹸)APC-6
4.4通常価格(税別):1,278円

小林製薬
メガネクリーナふきふき 40包
5通常価格(税別):951円

呉工業
エレクトロニッククリーナー 380ml
4.8通常価格(税別):1,269円

花王
マジックリン 除菌プラス 業務用
4.3通常価格(税別):3,471円

エスコ
水処理剤(ニチパットレジパック)
3通常価格(税別):9,961円

鈴木油脂工業
アルカリイオン水S(ハンドガン付)
0通常価格(税別):6,832円