17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルソーベント HP-566 100枚入【100個入り】

通常単価(税別)
30,726
税込単価
33,799
通常出荷日:8日目

帯電防止処理加工を施してあります。吸収速度が速く、高い吸収容量です。引火性オイル(ガソリン・ジェット燃...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    溶剤用
  • サイズ (mm)
    430X480
  • 重量
    45g/枚
  • 吸収量
    自重の約20倍
  • メーカー商品名
    オイル吸収マット HP-566 100入
  • 入 数
    1袋(100枚入)
  • メーカー型番
    HP-556
  • 特長
    帯電防止処理加工を施してあります。吸収速度が速く、高い吸収容量です。引火性オイル(ガソリン・ジェット燃料)及び有機溶剤を確実に素早く吸収できます。可燃性有機溶剤に対する耐性に優れています。水はほとんど吸収しません。吸収材自体は焼却処理ができます。
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)75%、ポリエステル24%
  • 内容量
    1パック(100枚)

型番:

4-076-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

4-076-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
溶剤用
サイズ(mm)
430X480
重量
45g/枚
吸収量
自重の約20倍
メーカー商品名
オイル吸収マット HP-566 100入
入 数
1袋(100枚入)
メーカー型番
HP-556
特長
帯電防止処理加工を施してあります。吸収速度が速く、高い吸収容量です。引火性オイル(ガソリン・ジェット燃料)及び有機溶剤を確実に素早く吸収できます。可燃性有機溶剤に対する耐性に優れています。水はほとんど吸収しません。吸収材自体は焼却処理ができます。
材質
PP(ポリプロピレン)75%、ポリエステル24%
内容量
1パック(100枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-076-01

内容量

最小発注数量
1パック(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,726
( 33,799 )
8日目

詳細情報

基本情報

帯電防止処理加工を施してあります。吸収速度が速く、高い吸収容量です。引火性オイル(ガソリン・ジェット燃料)及び有機溶剤を確実に素早く吸収できます。可燃性有機溶剤に対する耐性に優れています。水はほとんど吸収しません。吸収材自体は焼却処理ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルソーベント HP-566 100枚入の型番4-076-01のページです。 型番4-076-01に関する仕様情報を記載しております。
オイルソーベント HP-566 100枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルソーベント HP-566 100枚入
"オイルソーベント"(ハイパフォーマンスタイプ)
フォーインワンピグ(R)マット
アズワン 吸油マット
高性能油吸着材
液体吸収材
メーカーアズワンスリーエムジャパンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格30,72624,512 -21,417 -22,84825,67019,115 -
通常出荷日8日目1日目1日目7日目10日目1日目〜
商品タイプシートシート吸収材キット吸収材キットロール吸収材キット
用途溶剤用オイル・溶剤用オイル用オイル用オイル用-
サイズ(mm)430X480-410X24000910X10000500X50000-
重量45g/枚-4.5kg/箱約6kg-5kg
吸収量自重の約20倍-約35.5L/箱--20l/ドラム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング