ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

文化ちりとり

文化ちりとり 8-423-01
通常単価(税別)
4,127円
税込単価
4,540円
通常出荷日:4日目

型番:

8-423-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8-423-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ちりとり
ちりとりタイプ
ハンドタイプ
サイズ(mm)
277X120X296(ハンドル含まず)
メーカー商品名
文化ちりとり T-BL
型番
T-BL
JANコード
4903180339907
重量(g)
約1000
ハンドル材質
スチールクロムメッキ
ボディー材質
スチール(メラミン焼付)
先ゴム材質
TPE(熱可塑性エラストマー) 
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8-423-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,127円
( 4,540円 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

文化ちりとりの型番8-423-01のページです。 型番8-423-01に関する仕様情報を記載しております。
文化ちりとりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
文化ちりとり
テーブルブラシペア
三つ手ちりとり
鉄道ちりとりBL
三つ手ちりとりゴム付
鉄道型水取り
メーカーアズワンアズワン山崎産業山崎産業山崎産業テラモト
通常価格4,127円1,886円1,701円4,357円2,176円4,774円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプちりとりほうきセットちりとりちりとりちりとりちりとり
ちりとりタイプハンドタイプハンドタイプ大型タイプ大型タイプ大型タイプ大型タイプ
サイズ(mm)277X120X296(ハンドル含まず)162X149X22----
メーカー商品名文化ちりとり T-BLコンドルテーブルブラシペア----
型番T-BL-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました