ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空包装機

通常単価(税別)
1,640,506円
税込単価
1,804,557円
通常出荷日:35日目

完全密封で保管品質が向上します。透明チャンバーで包装作業を確認でき、シールミスや液体の噴出しを防ぎます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    卓上シーラー
  • 仕様
    脱気・溶着タイプ
  • 電源コード長 (m)
    1
  • 電源
    AC100V 50/60Hz
  • 特長
    完全密封で保管品質が向上します。透明チャンバーで包装作業を確認でき、シールミスや液体の噴出しを防ぎます。庫内フラットタイプで掃除がしやすく衛生的です。特殊フィルターで排気を抑えます。
  • 真空ポンプ (L/min)
    167(50Hz)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-9819-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-9819-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上シーラー
仕様
脱気・溶着タイプ
シール長さ(mm)
最大420
消費電力(W)
1400
重量(kg)
68
電源コード長(m)
1
本体サイズ(mm)
560X700X450
メーカー商品名
真空包装機(標本保管用) HV-400
メーカー型番
HV-400
電源
AC100V 50/60Hz
特長
完全密封で保管品質が向上します。透明チャンバーで包装作業を確認でき、シールミスや液体の噴出しを防ぎます。庫内フラットタイプで掃除がしやすく衛生的です。特殊フィルターで排気を抑えます。
チャンバー内寸法(mm)
473X579X160
チャンバー容量(L)
32
最大包装材寸法(mm)
400X600
真空ポンプ(L/min)
167(50Hz)
内容量
1台

絞り込み条件

  • シール長さ(mm)

  • 消費電力(W)

  • 重量(kg)

  • 本体サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-9819-02

シール長さ

(mm)

消費電力

(W)

重量

(kg)

本体サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

チャンバー内寸法

(mm)

チャンバー容量

(L)

最大包装材寸法

(mm)

内容量

最小発注数量
最大420
1400
68
560X700X450
真空包装機(標本保管用) HV-400
HV-400
473X579X160
32
400X600
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,640,506円
( 1,804,557円 )
35日目

詳細情報

基本情報

完全密封で保管品質が向上します。透明チャンバーで包装作業を確認でき、シールミスや液体の噴出しを防ぎます。庫内フラットタイプで掃除がしやすく衛生的です。特殊フィルターで排気を抑えます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空包装機の型番1-9819-02のページです。 型番1-9819-02に関する仕様情報を記載しております。
真空包装機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空包装機
卓上真空包装機 V-307GⅡ
卓上超音波ミニ溶着器(ソニックシーラー)
超音波溶着器
シーラー 溶着(310-1)/溶断(311-1)タイプ
ハンディシーラー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,640,506円1,008,165円55,284円46,093円57,871円 -4,437円
通常出荷日35日目19日目1日目1日目7日目〜1日目
商品タイプ卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー
仕様脱気・溶着タイプ脱気・溶着タイプ溶着専用溶着専用-その他
電源コード長(m)11発振器:1.5m1.511
電源AC100V 50/60HzAC100V 50/60Hz発振器:AC100V±10%(50/60Hz)30WAC100~240V 50/60 40VAAC100V 50/60Hz Li-ion充電池内蔵
特長完全密封で保管品質が向上します。透明チャンバーで包装作業を確認でき、シールミスや液体の噴出しを防ぎます。庫内フラットタイプで掃除がしやすく衛生的です。特殊フィルターで排気を抑えます。液体・精密部品等の保管、輸送時の防塵・防錆・防カビに役立ちます。液体・粉末専用で、上下シール機能付きです。<発振器>発振方式:自励発振、最大出力:22W。<ハンドピース>振動子:ボルト締めランジュバン型振動子、有効溶着範囲:6×3mm。開口部が広いので作業しやすく、仕上がりもきれいです。PSP、OPS、PVC、PP、A-PET、HIPS等幅広い材質に対応します。ポリ袋・シュリンクフィルムの溶断や溶着に適しています。溶断タイプはシールすると同時にその位置で切断することができます。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました