ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
日東電工
両面接着テープ No.501F【1~204個入り】
通常価格(税別):277円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):3,264円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
日東電工
No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)【1~120個入り】
通常価格(税別):244円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~


スリーエムジャパン
3M スコッチR ストライプテープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
トラ表示テープ テープ幅:25~100mm
4.7通常価格(税別):526円~

日本緑十字社
反射テープ 50mm×10m
0通常価格(税別):3,764円

トラスコ中山
蛍光ラインテープ 50mm×33m
0通常価格(税別):7,410円

ユニット
反射トラテープ
5通常価格(税別):3,655円~

エルティーアイ
高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ ある・ふら
1通常価格(税別):897円~

エスコ
20m 禁止テープ・禁止テープ
0通常価格(税別):1,146円

アズワン
蛍光テープ 26601シリーズ
0通常価格(税別):11,750円

エスコ
50mmx25m トラテープ(手切れ)
0通常価格(税別):740円

日東電工
No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)
4.6通常価格(税別):73円~